ETH100 vérin électrique force élevée entraînement par vis à billes/actionneur linéaire avec tige | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
ETH100 vérin électrique force élevée entraînement par vis à billes/actionneur linéaire avec tige

ETH100 vérin électrique force élevée entraînement par vis à billes/actionneur linéaire avec tige

Avec des forces de 56000N, des courses de 2.0 m et une bride ISO100, les vérins électriques ETH100 comblent l'écart entre actionneurs pneumatiques et hydrauliques, offrant un remplacement avantageux avec un meilleur contrôle et une fiabilité accrue

Caractéristiques techniques

  • Série de produits : ETH
  • Dimension de l'extrémité de tige : ISO100
  • Largeur du profilé : 120 mm
  • Type d'axe d'entraînement : Vis
  • Longueur de course maximale : 2000 mm, 78.7 inch
  • Vitesse de service maximale : 0.8 m/sec, 31.49 inch/sec
  • Accélération maximale : 10 m/sec2, 393 inch/sec2
  • Poussée maximale : 56000 N, 12589 lb
  • Reproductibilité : 0,03 (moteur en ligne) / 0,05 (moteur parallèle) mm, 0.05 mm (motor parallel), 0,001 (moteur en ligne) / 0,002 (moteur parallèle) inch, 0.002 inch (motor parallel)
  • Niveau d'étanchéité : IP54 | IP65 (option), IP65 (optional)
  • Résistance à la corrosion incluse : Oui (acier inoxydable / pièces en aluminium à l'extérieur)
  • Spécifications respectées : RoHS | ATEX 2 IIG c IIB T4 (option), ATEX 2 IIG c IIB T4 (optional)
  • Température de service : -10° to +70 °C, +14° ... +158° °F
Safety Warning

Description complète du produit

Les vérins électriques ""force élevée"" de la série ETH100 sont des actionneurs linéaires à tige qui offrent tous les avantages dune solution électromécanique. Ils peuvent être montés dans les applications de vérins pneumatiques et hydrauliques existantes, permettant programmabilité et possibilité de contrôle en boucle fermée ainsi quune longue durée de vie. En prenant le coût de la production dair en considération, vous verrez que dans la plupart des cas, un système électromécanique tel le vérin électrique ETH offre la solution la plus économique tout en augmentant simultanément la fiabilité et la contrôlabilité du processus de production. Les vérins électriques ETH100 ont des dimensions et fixations selon la norme ISO 15552-12, offrent des forces de poussée jusquà 56000N et sont disponibles dans des courses standards définies entre 50 et 1000 mm, mais sont également configurables par pas de 1 mm. Pour la série ETH, laccent a été mis sur la réalisation dune densité de force extraordinaire (force par rapport à la taille). La vis à billes est le coeur de lETH - les actionneurs linéaires ETH100 proposent un faible frottement, un rendement jusquà 90%, un fonctionnement régulier sur toute la plage de vitesse et une longue durée de vie. Grâce à la grande disponibilité de la vis à billes, des délais courts et des prix attractifs sont garantis. Tous les vérins électriques ETH disposent dun dispositif anti-rotation intégré en standard, ce qui simplifie lintégration du vérin dans les systèmes clients. Lorifice de lubrification central intégré dans le corps du vérin permet de réduire les frais de maintenance et les temps darrêt.

Le vérin ETH100 est disponible en configuration moteur en parallèle ou en ligne - grâce à une variété doptions de montage qui peuvent être choisies selon les exigences du client, le client peut combiner le vérin avec de nombreux moteurs et réducteurs différents. La gamme de configurations différentes dextrémité de tige et les options de montage offrent la souplesse nécessaire pour intégrer le vérin électrique dans la plupart des applications clients. Les capteurs et les câbles peuvent être directement intégrés dans une rainure du profil des ETH, protégés ensuite par un capot, ce qui garantit une surface lisse pour faciliter le nettoyage et la manipulation. Le ETH100 est proposé en standard en IP54 avec vis galvanisées mais est également disponible avec des vis en acier inoxydable ou en IP65 avec revêtement de protection supplémentaire pour protéger le vérin contre les produits chimiques agressifs, répondant ainsi aux besoins de conditions environnementales plus exigeantes. Les actionneurs linéaires ETH sont disponibles en option avec certification ATEX pour les équipements de groupe II, catégorie 2 pour les atmosphères explosives gazeuses. En combinaison avec les servomoteurs de la série EX certifiés ATEX, Parker Hannifin propose un ensemble complet dentraînement pour de telles applications. Pour simplifier la sélection et le montage des produits, Parker peut également fournir un entraînement complet, avec les servo variateurs, moteurs et réducteurs correspondants. Tous ces composants peuvent être sélectionnés et programmés facilement avec les outils logiciels Compax3. Les applications typiques pour le vérin électrique ETH100 comprennent la transformation des aliments et les machines demballage, lautomatisation industrielle et dautres applications où les utilisateurs cherchent à déplacer une charge, remplacer un vérin pneumatique ou hydraulique existant par une solution électromécanique, ou utiliser un vérin électrique économe en énergie pour un positionnement précis et un contrôle de force.


ETH100 Vérin électrique - Caractéristiques:
• Taille vérin : 100 (Extrémité de tige et montage, selon ISO 15552-12)
• Capacités de force de poussée : jusquà 56 000 N
• Courses standards : jusquà 2000 mm
• Vitesse : jusquà 0.8 m/s
• Accélération : jusquà 10 m/s²
• Pas de vis : 10 et 20 mm (offrant de grandes forces et/ou de grandes vitesses)
• Répétabilité en position de ± 0.03 mm (moteur en ligne) / ± 0.05 mm (moteur parallèle)
• IP54 (standard) / IP65 (option)
• Certification ATEX en option pour les équipements de groupe II, catégorie 2 dans des atmosphères explosives gazeuses
• Haut rendement mécanique - jusquà 90%
• Entraînement par courroie crantée (pour moteur monté en parallèle)
• Plusieurs options dextrémité de tige - incluant un module de guidage de tige (pour le support de charges latérales supplémentaires)
• Accessoires avec capteurs de force intégrés permettant dattribuer et même de contrôler précisément les forces

ETH Vérins électriques - Avantages :
• Densité de puissance incomparable - Grandes forces et faibles encombrements
• Grande durée de vie
• Réduit les coûts de maintenance grâce à lalésage de graissage sur le corps du vérin
• Réduction du bruit
• Remplacement aisé grâce à la conformité à la norme pneumatique ISO (DIN ISO 15552:2005-12)
• Dispositif anti-rotation intégré
• Optimisé pour une manipulation sûre et un nettoyage simple
• Le câblage peut être dissimulé dans le profil
• Une source unique. Parker propose lentraînement complet: Variateurs, moteurs et réducteurs
correspondants au vérin électrique

Documents annexes

Compliance, Certifications & Safety
solutionsParkerCom/ETH_support
×

687541
A87859