Ethylene Propylene 65 Durometer O-Ring, Drive Belt (E0751-65) | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Ethylene Propylene 65 Durometer O-Ring, Drive Belt (E0751-65)

Ethylene Propylene 65 Durometer O-Ring, Drive Belt (E0751-65)

Parker's ethylene propylene rubber (EPM, EPR, EPDM) O-rings are compatible with solvents and other chemicals.

Caractéristiques techniques

  • Diamètre intérieur : 0.029 to 25.94 inch
  • Largeur : 0.04 to 0.275 inch
  • Options de matériaux polymères : Ethylene Propylene Rubber (EPM, EPR, EPDM)
  • Type d'application thermique : Low Temperature (< -30°F)
  • Température de service minimale : -70 °F
  • Duromètre : 65 Shore A
  • Température de service maximale : 250 °F
  • Pour le type de fluide : Water, Steam
  • Secteur : General
  • Spécifications respectées : None
  • Région d'origine : North America
  • Lubrifié à l'intérieur : No
  • Couleur : Black
Safety Warning

Description complète du produit

Parker's 65 durometer black EPDM, E0751-65 is a  terpolymer of ethylene and propylene with a diene third monomer used for cross linking.   This is a common material for drive belt applications.

Temperature range: -70°F to 250°F (-57°C to 121°C)

Chemical resistance
• Hot water and steam up to 300 (149°C)
• Glycol based brake fluids (Dot 3 & 4) and silicone-based brake fluids (Dot 5) up to 300°F (149°C)
• Many organic and inorganic acids
• Cleaning agents, sodium and potassium alkalis
• Phosphate-ester based hydraulic fluids (HFD-R)
• Silicone oil and grease
• Many polar solvents (alcohols, ketones, esters)
• Ozone, aging and weather resistant

Not compatible with:
• Mineral oil products (oils, greases and fuels)


Used for drive belt applications

*Custom sizes and coatings/markings are available upon request. Contact Parker O-Ring Division at 859-269-2351 for design and pricing assistance.

Documents annexes

×

687541
687519