Ethylene Propylene 80 Durometer O-Ring, General Purpose (E0540-80) | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Ethylene Propylene 80 Durometer O-Ring, General Purpose (E0540-80)

Ethylene Propylene 80 Durometer O-Ring, General Purpose (E0540-80)

Parker's ethylene propylene rubber (EPM, EPR, EPDM) O-rings are compatible with solvents and other chemicals.

Caractéristiques techniques

  • Options de matériaux polymères : Ethylene Propylene Rubber (EPM, EPR, EPDM)
  • Nom de la marque : E540
  • Duromètre : 80 Shore A
  • Température de service minimale : -70 °F
  • Température de service maximale : 250 °F
  • Région d'origine : North America
  • Lubrifié à l'intérieur : No
  • Type d'application thermique : Low Temperature (< -30°F)
  • Pour le type de fluide : Water, Steam
  • Secteur : General
  • Spécifications respectées : None
  • Couleur : Black
Safety Warning

Description complète du produit

Parker's EPR copolymer ethylene propylene and ethylene-propylenediene rubber (EPDM) terpolymer are particularly useful when sealing phosphate-ester hydraulic fluids and in brake systems that use fluids having a glycol base.

• Heat resistance
• Up to 150°C (302°F) (max. 204°C (400°F)) in water and/or steam)
• Cold flexibility
• Down to approximately -57°C (-70°F)
• Chemical resistance
• Hot water and steam up to 149°C (300°F) with special
compounds up to 260°C (500°F)
• Glycol based brake fluids (Dot 3 & 4) and silicone-based
brake fluids (Dot 5) up to 149°C (300°F)
• Many organic and inorganic acids
• Cleaning agents, sodium and potassium alkalis
• Phosphate-ester based hydraulic fluids (HFD-R)
• Silicone oil and grease
• Many polar solvents (alcohols, ketones, esters)
• Ozone, aging and weather resistant

Not compatible with:
• Mineral oil products (oils, greases and fuels)
• Used for General Purpose

*Custom sizes and coatings/markings are available upon request. Contact Parker O-Ring Division at 859-269-2351 for design and pricing assistance.

Documents annexes

×

687541
687519