ETT080 vérin électrique entraînement par moteur linéaire/actionneur linéaire avec tige | Canada

ETT080 vérin électrique entraînement par moteur linéaire/actionneur linéaire avec tige | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.

ETT080 vérin électrique entraînement par moteur linéaire/actionneur linéaire avec tige OBSOLETE

Note : Ce produit n'est plus disponible - veuillez nous contacter pour plus d'assistance.

Caractéristiques techniques

  • Série de produits : ETT
  • Dimension de l'extrémité de tige : ISO80
  • Largeur du profilé : 95 mm
  • Type d'axe d'entraînement : Moteur linéaire
  • Longueur de course maximale : 736 mm, 28.97 inch
  • Vitesse de service maximale : -
  • Accélération maximale : 352 m/sec2, 13858 inch/sec2
  • Poussée maximale : 2083 N, 468.2 lb
  • Reproductibilité : ±: 0.05 mm, ±: 0.002 inch
  • Niveau d'étanchéité : IP67
  • Résistance à la corrosion incluse : Oui (arbre acier inoxydable AISI304)
  • Spécifications respectées : CE (CEM/LVD)
  • Température de service : 0° ... +40° °C, +32° ... +104° °F
Safety Warning

Description complète du produit

L'ETT080 est un actionneur de poussée directe à moteur linéaire, idéal pour tout type de manipulation linéaire et applications pick & place. C'est une alternative économique et économe en énergies aux vérins pneumatiques dans les applications qui nécessitent un meilleur contrôle et une plus grande flexibilité. Le mouvement linéaire de l'ETT est directement généré sans besoin d'éléments de transmission mécanique comme les vis à billes, courroies crantées et réducteurs. Le moteur tubulaire comprend deux éléments principaux: la tige (l'arbre) et le stator avec la rétroaction intégrée (le corps). L'arbre est constitué d'un tube en acier inoxydable avec des aimants au néodyme intégrés, qui grâce à leurs performances élevées, sont en mesure de fournir des valeurs de poussée importantes jusqu'à 2083 N. Le corps principal comprend l'enroulement du stator, l'électronique de rétroaction et les paliers hautes performances. Un avantage majeur de la conception ETT est que les cycles longs et/ou intenses sont possibles sans refroidissement supplémentaire. La classe de protection IP67 permet au moteur tubulaire ETT d'être utilisé même dans des conditions environnementales difficiles.


ETT080 Actionneur à moteur linéaire à poussée directe - Caractéristiques:
• Taille vérin : 80 (bride selon ISO 15552-12)
• Capacités de force de poussée : jusqu'à 2083 N
• Courses : jusqu'à 736 mm
• Accélération : jusqu'à 352 m/s²
• Type d'entraînement: Servomoteur linéaire
• Répétabilité en position de ± 0.05 mm
• IP67

Caractéristiques:
• Capacités de mouvement linéaire ultra dynamique et de contrôle de position
• Idéal pour le remplacement de solutions pneumatiques où un contrôle de position plus précis est nécessaire
• Trois longueurs et trois tailles conformes à la norme ISO des brides pneumatiques (DIN ISO 15552:2005-12) pour une intégration mécanique simplifiée
• Connecteurs électriques orientables et options étendues d'accessoires permettant un montage flexible
• Complexité mécanique réduite délivrant un haut rendement énergétique et permettant de réduire la maintenance
• L'acier inoxydable AISI304 de l'arbre permet son utilisation dans des environnements "propre"
• Une grande efficacité thermique améliore la fiabilité et augmente la durée de vie mécanique
• Un large choix d'options de montage d'extrémité de tige, dont l'embout à rotule, augmente la flexibilité

Application:
• Agro-alimentaire, Pharmaceutique
• Machines d'emballage
• Systèmes de manutention
• Automatisation industrielle

Documents annexes

×

687541
A87859