Vanne de régulation de pression – Régulateur de pression d'évaporation – Sporlan de Parker – Série (S)ORIT | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Vanne de régulation de pression – Régulateur de pression d'évaporation – Sporlan de Parker – Série (S)ORIT

Vanne de régulation de pression – Régulateur de pression d'évaporation – Sporlan de Parker – Série (S)ORIT

Les vannes de régulation de pression d'évaporation Sporlan de type (S)ORIT de Parker constituent un moyen économique de maintenir avec précision la pression et la température d'évaporation.

Caractéristiques techniques

  • Référence du modèle : Please Configure for Model Number
  • Type de vanne : ORIT, SORIT
  • Type de raccordement : ODF
  • Type de régulateur de pression : Piloted Externally
  • Pression nominale : 0 to 100 psi (adjustment range)
  • Options supplémentaires : Pressure Tap
  • Caractéristiques de service : Solenoid Stop Feature, n/a
  • Taille de l'orifice : 1-1/2 to 1-5/16 inch
  • Taille du raccordement : 1-1/8 to 2-1/8 inch
  • Débit : n/a
  • Pression de service maximale : 450 psig
  • Température de service maximale : 121.111 °C
  • Réglage de pression maximale : n/a
  • Température de service minimale : n/a
  • Type de montage : n/a
  • Matériau du joint : Tetraseal
  • Type de commande : Electric
  • Matériau du corps : Brass
  • Configuration : n/a
Safety Warning

Description complète du produit

The Parker Sporlan Type (S)ORIT evaporator regulating valves have a brass body and extended copper connections. They are available with a range of adjustable settings and pressure tap. The primary function of these valves, referred to as EPR valves, is to prevent the evaporator pressure from falling below a predetermined value or setting. Each valve is factory tested to ensure positive leak-free performance.



Markets:



• Air Conditioning

• Refrigeration

• Industrial Refrigeration



Features and Benefits:



• (S)ORIT has high side pilot for improved temperature control and low pressure drop

• (S)ORIT is normally open to allow system evacuation without a manual operator

• Range of adjustable settings up to 150 psi

• Optional solenoid feature to close valve during defrost

• Design working pressure for the (S)ORIT valves is 450 psi



Applications:



• Air Conditioning – Unitary, Commercial

• Refrigeration – Coolers, Freezers, Racks

• Industrial Refrigeration



For over 80 years the Sporlan Division of Parker Hannifin has set the industry standard for the development and manufacture of leading edge HVACR components. Our outside technical sales force and application engineering team focuses on refrigeration system applications and troubleshooting for service technicians, distribution channel partners, and original equipment manufacturers.

Documents annexes

×

687541
840599