Créez votre compte Parker aujourd'hui !
Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.
Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.
Joint de bride Pression interne. Statique et dynamique par intermittence. FlexiSeal. Joint en PTFE énergisé par ressort.
| Produits | Diamètre extérieur (mm) | Diamètre intérieur (mm) | Hauteur des éléments (mm) | Largeur de la gorge | Température de service minimale (C) | Température de service maximale (C) | Matériau du joint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAI-M001450-01-009-1 | 14.5 | 9.7 | 1.45 | 2.4 | -190 | 230 | Polytetrafluorethylene additives |
| NAI-M002500-01-022-1 | 25 | 20.2 | 1.45 | 2.4 | -190 | 230 | Polytetrafluorethylene 15% glass fiber |
| NAI-M003000-01-022-1 | 30 | 25.2 | 1.45 | 2.4 | -190 | 230 | Polytetrafluorethylene 15% glass fiber |
| NAI-M003278-01-005-2 | 32.78 | 27.98 | 1.45 | 2.4 | -190 | 230 | Polytetrafluorethylene 10% Ekonol |
| NAI-M004850-01-011-1 | 48.5 | 43.7 | 1.45 | 2.4 | -190 | 230 | Polytetrafluorethylene additives |
| NAI-M005000-03-022-1 | 50 | 40.4 | 3.1 | 4.8 | -190 | 230 | Polytetrafluorethylene 15% glass fiber |
| NAI-M005600-02-001-1 | 56 | 48.8 | 2.3 | 3.6 | -190 | 230 | Polytetrafluorethylene virgin |
| NAI-M005900-01-005-1 | 59 | 54.2 | 1.45 | 2.4 | -190 | 230 | Polytetrafluorethylene 10% Ekonol |
| NAI-M006000-02-009-1 | 60 | 52.8 | 2.3 | 3.6 | -190 | 230 | Polytetrafluorethylene additives |
| NAI-M006800-03-022-1 | 68 | 58.4 | 3.1 | 4.8 | -190 | 230 | Polytetrafluorethylene 15% glass fiber |
| NAI-M007500-03-009-2 | 75 | 65.4 | 3.1 | 4.8 | -190 | 230 | Polytetrafluorethylene additives |
| NAI-M008200-03-022-1 | 82 | 72.4 | 3.1 | 4.8 | -190 | 230 | Polytetrafluorethylene 15% glass fiber |
| NAI-M008500-03-002-1 | 85 | 75.4 | 3.1 | 4.8 | -190 | 230 | Polytetrafluorethylene modified |
| NAI-M009360-03-009-2X | 93.6 | 84 | 3.1 | 4.8 | -190 | 230 | Polytetrafluorethylene additives |
| NAI-M009700-03-020-2 | 97 | 87.4 | 3.1 | 4.8 | -190 | 230 | Polytetrafluorethylene 20% glass fiber |
| NAI-M009956-03-001-2 | 99.56 | 89.96 | 3.1 | 4.8 | -190 | 230 | Polytetrafluorethylene virgin |
| NAI-M011200-03-001-2 | 112 | 102.4 | 3.1 | 4.8 | -190 | 230 | Polytetrafluorethylene virgin |
| NAI-M011400-03-009-2X | 114 | 104.4 | 3.1 | 4.8 | -190 | 230 | Polytetrafluorethylene additives |
| NAI-M011500-04-009-1 | 115 | 100.8 | 4.65 | 7.1 | -190 | 230 | Polytetrafluorethylene additives |
| NAI-M011700-03-020-2 | 117 | 107.4 | 3.1 | 4.8 | -190 | 230 | Polytetrafluorethylene 20% glass fiber |
| NAI-M012700-04-001-2 | 127 | 112.8 | 4.65 | 7.1 | -190 | 230 | Polytetrafluorethylene virgin |
| NAI-M013400-03-005-2 | 134 | 124.4 | 3.1 | 4.8 | -190 | 230 | Polytetrafluorethylene 10% Ekonol |
| NAI-M014200-03-001-2 | 142 | 132.4 | 3.1 | 4.8 | -190 | 230 | Polytetrafluorethylene virgin |
| NAI-M017145-05-005-1 | 171.45 | 152.45 | 6.1 | 9.5 | -190 | 230 | Polytetrafluorethylene 10% Ekonol |
| NAI-M018410-03-001-2 | 184.1 | 174.5 | 3.1 | 4.8 | -190 | 230 | Polytetrafluorethylene virgin |
| NAI-M018415-04-001-2 | 184.15 | 169.95 | 4.65 | 7.1 | -190 | 230 | Polytetrafluorethylene virgin |
| NAI-M019050-03-002-2 | 190.5 | 180.9 | 3.1 | 4.8 | -190 | 230 | Polytetrafluorethylene modified |
| NAI-M024100-04-001-1 | 241 | 226.8 | 4.65 | 7.1 | -190 | 230 | Polytetrafluorethylene virgin |
| NAI-M038500-06-009-2X | 385 | 356 | 9.5 | 14.5 | -190 | 230 | Polytetrafluorethylene additives |
| NAI-M060800-06-005-1 | 608 | 579 | 9.5 | 14.5 | -190 | 230 | Polytetrafluorethylene 10% Ekonol |
| NAI-M066200-06-005-1 | 662 | 633 | 9.5 | 14.5 | -190 | 230 | Polytetrafluorethylene 10% Ekonol |
| NAI-M001800-02-009-2 | 18 | 10.8 | 2.3 | 3.6 | -190 | 230 | Polytetrafluorethylene additives |
| NAI-M005000-03-009-2 | 50 | 49.4 | 3.1 | 4.8 | -190 | 230 | Polytetrafluorethylene additives |
| NAI-M007500-04-002-1 | 75 | 60.8 | 4.65 | 7.1 | -190 | 230 | Polytetrafluorethylene additives |
| NAI-M009400-03-009-2 | 94 | 84.4 | 3.1 | 4.8 | -190 | 230 | Polytetrafluorethylene additives |
| NAI-M010600-03-001-2 | 106 | 96.4 | 3.1 | 4.8 | -190 | 230 | Polytetrafluorethylene virgin |
| NAI-M013000-03-009-2 | 130 | 120.4 | 3.1 | 4.8 | -190 | 230 | Polytetrafluorethylene additives |
| NAI-M017700-03-001-2 | 177 | 167.4 | 3.1 | 4.8 | -190 | 230 | Polytetrafluorethylene virgin |