Joint de bride Prädifa série V2 | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Diamètre extérieur (mm)

Diamètre intérieur (mm)

Hauteur des éléments (mm)

Largeur de la gorge

Température de service minimale (C)

Température de service maximale (C)

Matériau du joint

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Joint de bride Prädifa série V2 Joint de bride Prädifa série V2

Joint de bride Prädifa série V2

Joint de bride Principalement pour les embases et les brides des unités de commande et des vannes.

Caractéristiques techniques

  • Type d'application thermique : Low Temperature (< -35°C), Standard Moderate Temperature (-35 to 100°C)
  • FluideMédia : Hydraulic
  • Options de matériaux polymères : Nitrile Butadiene Rubber (NBR, XNBR), Fluorocarbon Rubber (FKM, FPM), Thermoplastic Polyurethane (TPU, Resilon®, Ultrathan®)
  • Pression de service maximale : 315 bar, 500 bar
  • Température de service minimale : -50 to -20 °C
  • Température de service maximale : 80 to 200 °C
  • Vitesse de surface maximale : 0 m/sec
  • Unité de mesure : Length: mm
  • Mécanisme d'amortissement : No
  • Pression nominale : High Pressure (< 500 bar)
  • Pression de service : Internal Pressure
  • Diamètre extérieur : 7.9 to 55 mm
  • Diamètre intérieur : 3.5 to 45 mm
Safety Warning

Description complète du produit

Le joint de bride V2 constitué de composés en polyuréthane a été développé pour offrir une alternative aux combinaisons classiques de joint torique/bague anti-extrusion pour les applications d'étanchéité statique à haute pression. La géométrie d'étanchéité robuste et l'utilisation de composés en caoutchouc Parker particulièrement résistants à l'extrusion facilitent le montage et augmentent les performances d'étanchéité dans des conditions de pression pulsée, ce qui se traduit par une durée de vie nettement plus longue. En raison de l'ajustement serré, la conception géométrique du joint de bride empêche l'apparition fréquente de « pompage » du joint torique.

Les fuites ont été observées lors de l'utilisation de joints toriques peuvent être attribuées à une accumulation de pression sur le diamètre extérieur qui se produit avec des pics de pression et des fluctuations de pression, provoquant fréquemment le retrait des joints toriques de leur siège et leur entraînement par le débit du fluide. Ce profil et la gorge recommandée empêchent l'apparition de cet effet. Un mouvement radial et l'usure qu'il entraîne, qui peuvent se produire avec les joints toriques, sont évités en raison de la forme particulière du joint V2.

• Performances d'étanchéité améliorées en l'absence de pression.
• Montage facile grâce à la fonction d'étanchéité statique intégrée.
• Excellente résistance aux fluides si la matière choisie est adaptée.
• Matières adaptées disponibles pour les exigences particulières de l'industrie des traitements chimiques.
• Matières adaptées disponibles pour les exigences particulières de l'industrie agroalimentaire.
• Montage dans des logements ouverts.
• La géométrie du joint empêche l'accumulation de pression côté basse pression en cas de pics de pression.
• L'ajustement par interférence sur le diamètre extérieur permet un montage en hauteur.

Domaine d'application :
Principalement pour l'étanchéité des orifices d'huile dans les vannes modulaires

Documents annexes

×
Produits Diamètre extérieur (mm) Diamètre intérieur (mm) Hauteur des éléments (mm) Largeur de la gorge Température de service minimale (C) Température de service maximale (C) Matériau du joint
V20365N3544 9.5 3.5 1.9 3 -25 100 N3544
V20365N3589 9.5 3.5 1.9 3 -20 100 N3589
V20409N3589 7.9 4 1.3 1.950 -20 100 N3589
V20612N3544 12 6 1.9 3 -25 100 N3544
V20612N3589 12 6 1.9 3 -20 100 N3589
V20612V3664 12 6 1.9 3 -20 200 V3664
V20712N3544 12 7 1.3 2.5 -25 100 N3544
V20814N3544 14 8 1.9 3 -25 100 N3544
V20814N3589 14 8 1.9 3 -20 100 N3589
V20814V3664 14 8 1.9 3 -20 200 V3664
V21016N3544 16 10 1.9 3 -25 100 N3544
V21016N3589 16 10 1.9 3 -20 100 N3589
V21016V3664 16 10 1.9 3 -20 200 V3664
V21019N3544 19 10 2.4 4.5 -25 100 N3544
V21218N3544 18 12 1.9 3 -25 100 N3544
V21218V3664 18 12 1.9 3 -20 200 V3664
V21421N3544 21 14 1.9 3.5 -25 100 N3544
V21625N3544 23 16 2.5 3.5 -25 100 N3544
V21724N3544 24 17 1.9 3.5 -25 100 N3544
V22027N3544 27 20 1.9 3.5 -25 100 N3544
V22432N3544 32 24 2.4 4 -25 100 N3544
V22533N3544 33 25 2.4 4 -25 100 N3544
V23240N3544 40 32 2.4 4 -25 100 N3544
V24048N3544 48 40 2.4 4 -25 100 N3544
V24552N3544 52 45 1.9 3.5 -25 100 N3544

687541
687424