Raccords à évasement

Raccords à évasement Catégories
Filtrer par

Aucun filtre slectionn

Division

Application

Type de raccord

FluideMédia

Matériaux utilisés

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.

Raccords à évasement


Raccords à évasement

Les raccords à évasement de Parker fournissent des raccordements fiables et sans fuite pour les applications de manipulation des fluides et des gaz haute pression. Les raccords à évasement sont proposés sous la forme de séries de raccords à évasement 37°, 45° et 90° (raccords à évasement équipés de joints toriques) qui sont conçues pour optimiser les performances afin de garantir une étanchéité à toute épreuve et améliorer la durée de vie de vos raccordements hydrauliques.


Raccords à évasement Catégories

  • Raccords à évasement 37° Raccords à évasement 37°
  • Raccords à évasement 45° Raccords à évasement 45°
  • Raccords à évasement 90° Raccords à évasement 90°
687541
687541