Fluorocarbon 60 Durometer O-Ring, General Purpose (V0769-60) | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Fluorocarbon 60 Durometer O-Ring, General Purpose (V0769-60)

Fluorocarbon 60 Durometer O-Ring, General Purpose (V0769-60)

Parker's fluorocarbon (FKM, FPM) O-rings are compatible with oils and gases, hydraulic oil and fuels.

Caractéristiques techniques

  • Diamètre intérieur : 0.029 to 25.94 inch
  • Largeur : 0.04 to 0.275 inch
  • Options de matériaux polymères : Fluorocarbon Rubber (FKM, FPM)
  • Nom de la marque : V769, V-60, V60
  • Type d'application thermique : High Temperature (260 to 400°F)
  • Duromètre : 60 Shore A
  • Température de service minimale : -15 °F
  • Température de service maximale : 400 °F
  • Pour le type de fluide : Oil
  • Secteur : General
  • Spécifications respectées : None
  • Région d'origine : North America
  • Lubrifié à l'intérieur : No
  • Couleur : Black
Safety Warning

Description complète du produit

Parker's Fluorocarbon 60 Durometer O-Ring, General Purpose (V0769-60) is a soft FKM material for O-rings.  Brown in color, V0769-60 has excellent compression set resistance coupled with the wide chemical resistance expected of a fluorocarbon.  Used across a range of markets where high temperature, chemical resistance is required.

• Heat resistance — Up to 204°C (400°F)
• Cold flexibility — Down to -26°C (-15°F)

Chemical resistance
• Mineral oil and grease, ASTM oil No. 1, and IRM 902 and IRM 903 oils
• Non-flammable hydraulic fluids (HFD)
• Silicone oil and grease
• Mineral and vegetable oil and grease
• Aliphatic hydrocarbons (butane, propane, natural gas)
• Aromatic hydrocarbons (benzene, toluene)
• Chlorinated hydrocarbons (trichloroethylene and carbon tetrachloride)
• Gasoline (including high alcohol content)
• High vacuum
• Very good ozone, weather and aging resistance

Not compatible with:
• Glycol based brake fluids
• Ammonia gas, amines, alkalis
• Steam
• Low molecular weight organic acids (formic and acetic acids)

*Custom sizes and coatings/markings are available upon request. Contact Parker O-Ring Division at 859-269-2351 for design and pricing assistance.

Documents annexes

×

687541
687519