Fluorocarbon 75 Durometer O-Ring, Extreme Low & High Temperature (VX065-75) | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Fluorocarbon 75 Durometer O-Ring, Extreme Low & High Temperature (VX065-75)

Fluorocarbon 75 Durometer O-Ring, Extreme Low & High Temperature (VX065-75)

Parker's fluorocarbon (FKM, FPM) O-rings are compatible with oils and gases, hydraulic oil and fuels.

Caractéristiques techniques

  • Options de matériaux polymères : Fluorocarbon Rubber (FKM, FPM)
  • Type d'application thermique : Low and High Temperature (< -30°F, > 250°F)
  • Température de service minimale : -65 °F
  • Température de service maximale : 400 °F
  • Pour le type de fluide : Fuel, Solvent
  • Duromètre : 75 Shore A
  • Secteur : Aerospace
  • Spécifications respectées : None, -
  • Région d'origine : North America
  • Lubrifié à l'intérieur : No
  • Couleur : Black
Safety Warning

Description complète du produit

Parker's Fluorocarbon 75 Durometer O-Ring, Low & High Temperature (VX065-75)  extreme low temperature  has unrivaled low and high temperature performance for a fluorocarbon in the sealing industry.  VX065 offers the low temperature flexibility more like a fluorosilicone, but the chemical resistance and durability expected of a fluorocarbon.

• Heat resistance - Up to 204°C (400°F) and higher temperatures with shorter life expectancy
• Cold flexibility - Down to -54°C (-65°F) for static applications and -26°C (-50) for dynamic applications

Chemical resistance
• Mineral oil and grease, ASTM oil No. 1, and IRM 902 and IRM 903 oils
• Non-flammable hydraulic fluids (HFD)
• Excellent jet fuel  & HTS oil compatibility
• Aliphatic hydrocarbons (butane, propane, natural gas)
• Aromatic hydrocarbons (benzene, toluene)
• Chlorinated hydrocarbons (trichloroethylene and carbon tetrachloride)
• Gasoline (including high alcohol content)
• Very good ozone, weather and aging resistance
• Lower temperature alternative for GLT Type, AMS-R-83485, HTS Turbine Oils

Not compatible with:
• Glycol based brake fluids
• Ammonia gas, amines, alkalis
• Superheated steam
• Low molecular weight organic acids (formic and acetic acids)

*Custom sizes and coatings/markings are available upon request. Contact Parker O-Ring Division at 859-269-2351 for design and pricing assistance.

Documents annexes

×

687541
687519