Fluorocarbon 90 Durometer O-Ring, Extreme Low & High Temperature (VG109-90) | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Fluorocarbon 90 Durometer O-Ring, Extreme Low & High Temperature (VG109-90)

Fluorocarbon 90 Durometer O-Ring, Extreme Low & High Temperature (VG109-90)

Parker's fluorocarbon (FKM, FPM) O-rings are compatible with oils and gases, hydraulic oil and fuels.

Caractéristiques techniques

  • Options de matériaux polymères : Fluorocarbon Rubber (FKM, FPM)
  • Type d'application thermique : Low and High Temperature (< -30°F, > 250°F)
  • Température de service minimale : -50 °F
  • Température de service maximale : 400 °F
  • Pour le type de fluide : Broad Range
  • Duromètre : 90 Shore A
  • Secteur : Oil & Gas
  • Spécifications respectées : NORSOK, -
  • Région d'origine : North America
  • Lubrifié à l'intérieur : No
  • Couleur : Black
Safety Warning

Description complète du produit

Parker's Fluorocarbon 90 Durometer O-Ring, Low & High Temperature (VG109-90) Fluorocarbon seals in a broad range of temperatures, pressures, and chemistries.   Developed for services requireing low temperature and rapid gas decompression (RGD), VG109-90 has excellent compression set resistance and ability to resist extrusion.

• Heat resistance - Up to 204°C (400°F) and higher temperatures with shorter life expectancy
• Cold flexibility  -  Down to -46°C (-50°F)

Certifications including:
• API 6A and ISO 23936-2 for 10% H2S and
•  Rapid Gas Decompression for ISO 23936-2 and Total GSPVV 142

Chemical resistance
• Aggressive chemicals such as Zinc Bromide, Methanol
• Aliphatic hydrocarbons (butane, propane, natural gas)
• Aromatic hydrocarbons (benzene, toluene)
• Chlorinated hydrocarbons (trichloroethylene and carbon tetrachloride)
• Gasoline (including high alcohol content) and  Diesel fuel
• Very good ozone, weather and aging resistance

Not compatible with:
• Glycol based brake fluids
• Ammonia gas, amines, alkalis
• Superheated steam
• Low molecular weight organic acids (formic and acetic acids)

*Custom sizes and coatings/markings are available upon request. Contact Parker O-Ring Division at 859-269-2351 for design and pricing assistance.

Documents annexes

×

687541
687519