Fluorosilicone 70 Durometer O-Ring, Blue, Mil/Aero (LM100-70) | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Fluorosilicone 70 Durometer O-Ring, Blue, Mil/Aero (LM100-70)

Fluorosilicone 70 Durometer O-Ring, Blue, Mil/Aero (LM100-70)

Parker's fluorosilicone (FVMQ) O-rings are very compatible with oils and gases.

Caractéristiques techniques

  • Options de matériaux polymères : Fluorosilicone Rubber (FVMQ)
  • Type d'application thermique : Low and High Temperature (< -30°F, > 250°F)
  • Température de service minimale : -100 °F
  • Température de service maximale : 350 °F
  • Pour le type de fluide : Fuel, Solvent
  • Duromètre : 70 Shore A
  • Secteur : Aerospace
  • Spécifications respectées : UL, MIL/Aero, UL-Gas, UL-ApKer, UL-NatGas, UL-FuelOil, UL-HtdFuelOil, UL-LPGas, MIL-R-25988
  • Région d'origine : North America
  • Lubrifié à l'intérieur : No
  • Couleur : Blue
Safety Warning

Description complète du produit

Parker's fluorosilicone (FVMQ) LM100-70 offers best in class compression set resistance compared to leading fluorosilicones in the industry.  Used across a range of markets including General Industrial, Automotive, and Aerospace, LM100-70 carries a range of certifications which demonstrate its superiority as a 70 durometer silicone

• Heat resistance - Up to 177°C (350°F) max
• Cold flexibility - Down to approximately -73°C (-100°F)

Certifications include:
•AMS-R-25988 & Mil-DTL-25988 Ty 1 Cl 1 Grade 70
• UL Listed in a range of services

Chemical resistance including:
• Aromatic mineral oils (IRM 903 oil)
• Jet Fuels, Automotive fuels and blends, L-P Gas, Diesel fuel and oil, Biodiesel fuel
• Low molecular weight aromatic hydrocarbons (benzene, toluene)


*Custom sizes and coatings/markings are available upon request. Contact Parker O-Ring Division at 859-269-2351 for design and pricing assistance.

Documents annexes

×

687541
687519