Fuel Filter - Canisters | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Diamètre

Longueur

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Fuel Filter - Canisters

Fuel Filter - Canisters

Developed to meet the needs of large engine users, Turbo Filtration provides long life and high efficiency with the convenience of a spin-on filter system.

Caractéristiques techniques

  • Poids : 0.6875, 1.7375, 0.3733, 4.1917, 1.3017
  • Marque : Clark
  • Matériaux utilisés : GALVANIZED STEEL, ALUMINUM CAN
  • Série ou modèle remplacé : EMD 40061834, 8261452, BALDWIN PT512; EMD 8322064; FLEETGAURD LF4094, BALDWIN PT513, EMD 8340000, FLEETGAURD LF4093, EMD 40035123, BALDWIN B7231; EMD 40058635
  • PACKAGE QUANTITY : 24, 12
  • Application : Engine System, Turbo Back, Engine System, Soak Back,Fuel,Lube
Safety Warning

Description complète du produit

Engines can be quickly and inexpensively converted from cartridge to spin-on filtration through application of separate turbo and soak back adapter bases. Heavy cast aluminum construction and temperature-resistant fluorocarbon seals provide years of high-performance, low maintenance service.
• OEM approved; heavy duty cast aluminum adapter base construction.
• Easy application spin-on design significantly reduces filter changeout time.
• Extended life, lofted media filters provide extended service.
• High efficiency, 15-micron filtration exceeds OEM specifications for superior turbo bearing protection.
• Assures filtration of turbo lubricating oil by elimination the risk of an empty filter canister.
• Eliminates misapplied or leaky canister seals.
• High-temperature fluorocarbon seals allow for reduced maintenance.
Produits Diamètre Longueur
FL-3W 2 25/32" 8.81
TL-2C 4.5" 20"
TL-2FSO 5.38" 12.00"
TL-3C 2.9 7 7/16"
TL-3FSO 3.69 7.125"

687541
731421