Grommets | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Grommets

Grommets

Parker's Grommets are used in a wide range of applications where wires, hoses or components pass through structural members. Grommets protect components from damage due to rubbing, vibration, or abrasion.

Caractéristiques techniques

  • Options de matériaux polymères : Nitrile Butadiene Rubber (NBR, XNBR), Polychloroprene Rubber (CR, Neoprene), Ethylene Acrylate Rubber (AEM), Ethylene Propylene Rubber (EPM, EPR, EPDM), Fluorocarbon Rubber (FKM, FPM), Fluorosilicone Rubber (FVMQ), Hydrogenated Nitrile Butadiene Rubber (HNBR, HSN), Perfluoroelastomer (FFKM, ULTRA®, Parofluor®)
  • Type d'application thermique : Low and High Temperature (< -30°C, > 121°C)
  • Pour le type de fluide : Ultra Broad Range
  • Secteur : General
  • Application : Various
  • Duromètre : 45 to 90 Shore A
Safety Warning

Description complète du produit

Parker's Rubber Grommets are used in a wide range of applications where wires, hoses or components pass through structural members. Grommets protect components from damage due to rubbing, vibration, or abrasion. Utilizing Parker's wide range of materials and design expertise Parker's Grommets can withstand a wide range of environments.

Benefits:
• Design optimized to fit application needs
• Material selection to meet application requirements

Documents annexes

×
Produits

687541
687519