GVM Global Vehicle Motors | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Dimension du châssis

Longueur

Type de bobinage

Méthode de refroidissement

Type de retour d'information

Style de montage

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
GVM Global Vehicle Motors

GVM Global Vehicle Motors

Servomoteurs à aimants permanents (PMAC) et générateurs pour les applications de traction, Pompes Electro-Hydrauliques (EHP) et systèmes auxiliaires

Caractéristiques techniques

  • Vitesse de sortie maximale : up to 9500 RPM (depending on size)
  • Dimension du châssis : 142mm | 210mm mm, 210 mm, 310 mm
  • Couple de crête : 67 (GVM142) | 703 (GVM210) Nm, up to 710 Nm (GVM210-400), up to 2300 Nm (GVM310-400)
  • Puissance de sortie de crête : 57 (GVM142) | 325 (GVM210) kW, 280 kW (GVM210), 850 kW (GVM310)
  • Longueur de pile du moteur : 025 | 050 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 mm, GVM210-50/100/150/200/300/400, GVM310-125/200/250/300/400
  • Type de montage : eGearDrive | SAE A | SAE B, SAE A, SAE B, SAE C, SAE D, TA, TB, TC
  • Tension de batterie nominale : 48 | 72 | 350 | 650 VDC
  • Méthode de refroidissement : Air | 50/50 Eau, Glycol | Huile
  • Température ambiante maximale : 145C °C
  • Type de retour d'information : Résolveur, Absolute Encoder (SinCos)
  • Type d'arbre : Spline
  • Niveau d'étanchéité : J1455, IP6K9K (only for mounted motor)
Safety Warning

Description complète du produit

Le servomoteur PMAC est le meilleur compromis pour répondre aux besoins de performances des véhicules La densité de couple et les capacités de vitesse des moteurs AC à aimants permanents de Parker (PMAC), associés à un convertisseur de tension, fournissent la vitesse et le couple nécessaires pour un rendement exceptionnel dans une large variété de plates-formes de véhicules. Le GVM est un choix efficace pour les véhicules hybrides et électriques, développé pour les applications de traction, pompes électrohydrauliques (EHP) et les applications auxiliaires. La gamme de moteurs GVM a été développée pour être utilisée dans une large variété de plates-formes véhicules, et particulièrement pour les véhicules commerciaux et de construction, les camions poubelles, bus et autocars, véhicules utilitaires, motos, scooters et bateaux.

Caractéristiques:
• Haut Rendement
• Compacité (haute densité de puissance)
• Peut être utilisé comme moteur ou générateur
• Tension d'alimentation de 24 VDC à 800 VDC
• Aimants terre rare permettant un fonctionnement à haute température
• Refroidissement : Brevet en cours
• Possibilité de personnalisation avec une conception mécanique spécifique

Applications typiques:
• Moteurs/générateurs électriques pour applications hybrides
• Moteurs électriques pour motos, scooters...
• Applications de traction
• Pompes électro-hydraulique pour vérins hydrauliques de forte puissance
• Direction assistée électrique
• Applications auxiliaires comme les ventilateurs/compresseurs pour air conditionné


Caractéristiques techniques:
  Type de moteurs : Synchrones à aimants permanents moteur
  Aimants : Aimants terre rare
  Nombre de pôles : 12 et 16
  Tension batterie : 24 à 800 VDC
  Gamme de puissance : jusqu'à 351 kW (permanent)
  Gamme de couple : jusqu'à 2300 Nm (max.)
  Gamme de vitesse : jusqu'à 9800 min-1
  Température ambiante
     - Refroidissement liquide : -40…+120 °C
     - Convection naturelle : -40…+65 °C
  Température de stockage : -40…+120 °C
  Capteur : Résolveur ou codeur SinCos
  Isolation du bobinage (stator) : Classe H avec surmoulage
  Protection : IP67 en standard / IP6K9K sur demande
  Vibration aléatoire : 0,1 g2/Hz dans une gamme de fréquence 5...2000 Hz (12 g rms – 3x8h)
  Choc opérationnel : 25 g, 11 ms, 3x6 (dans 2 directions par axe)
  Protection thermique : 1 sonde PTC et 1 capteur KTY84-130
  Bout d'arbre : Arbre cannelé (mâle ou femelle), autres possibilités sur demande
  Connexions : Boîte à bornes (câbles volants pour les kits); connecteur pour signaux capteur
  Certification : CE

Documents annexes

×
Produits Dimension du châssis Longueur Type de bobinage Méthode de refroidissement Type de retour d'information Style de montage
GVM142050BRWAABPA1E-0009 142 mm (outer width) Rotor Length = 50 mm code: BR Liquid Cooling Resolver EHP Mount / SAE A / 2 Holes
GVM142050BRWAABPA1G-P 142 mm (outer width) Rotor Length = 50 mm code: BR Liquid Cooling Resolver EHP Mount / SAE A / 2 Holes
GVM142050DPNSABPA1G-P 142 mm (outer width) Rotor Length = 50 mm code: DP Natural Convection Cooling Sin/Cos RM22A EHP Mount / SAE A / 2 Holes
GVM142050DPWSABPA1G-P 142 mm (outer width) Rotor Length = 50 mm code: DP Liquid Cooling Sin/Cos RM22A EHP Mount / SAE A / 2 Holes
GVM142050GPNSABPA1G-P 142 mm (outer width) Rotor Length = 50 mm code: GP Natural Convection Cooling Sin/Cos RM22A EHP Mount / SAE A / 2 Holes
GVM142050HRWAABPA1G-P 142 mm (outer width) Rotor Length = 50 mm code: HR Liquid Cooling Resolver EHP Mount / SAE A / 2 Holes
GVM142050MPWSABPA1G-P 142 mm (outer width) Rotor Length = 50 mm code: MP Liquid Cooling Sin/Cos RM22A EHP Mount / SAE A / 2 Holes
GVM142050RRWAABPA1G-P 142 mm (outer width) Rotor Length = 50 mm code: RR Liquid Cooling Resolver EHP Mount / SAE A / 2 Holes
GVM142050XQWAABPA1G 142 mm (outer width) Rotor Length = 50 mm code: XQ Liquid Cooling Resolver EHP Mount / SAE A / 2 Holes
GVM142050ZRWAABPA1G-P 142 mm (outer width) Rotor Length = 50 mm code: ZR Liquid Cooling Resolver EHP Mount / SAE A / 2 Holes
GVM142075BRWAABPA1G-P 142 mm (outer width) Rotor Length = 75 mm code: BR Liquid Cooling Resolver EHP Mount / SAE A / 2 Holes
GVM142075ERWAABPA1G-P 142 mm (outer width) Rotor Length = 75 mm code: ER Liquid Cooling Resolver EHP Mount / SAE A / 2 Holes
GVM142075ERWAABWA1G-P 142 mm (outer width) Rotor Length = 75 mm code: ER Liquid Cooling Resolver
GVM142075ERWAABXX1E-0001 142 mm (outer width) Rotor Length = 75 mm code: ER Liquid Cooling Resolver
GVM142075MPWSABPA1G-P 142 mm (outer width) Rotor Length = 75 mm code: MP Liquid Cooling Sin/Cos RM22A EHP Mount / SAE A / 2 Holes
GVM142075NQWAABPA1G 142 mm (outer width) Rotor Length = 75 mm code: NQ Liquid Cooling Resolver EHP Mount / SAE A / 2 Holes
GVM142100BPNSABPA1G-P 142 mm (outer width) Rotor Length = 100 mm code: BP Natural Convection Cooling Sin/Cos RM22A EHP Mount / SAE A / 2 Holes
GVM142100EQWAABPA1G 142 mm (outer width) Rotor Length = 100 mm code: EQ Liquid Cooling Resolver EHP Mount / SAE A / 2 Holes
GVM142100HRWAABPA1G-P 142 mm (outer width) Rotor Length = 100 mm code: HR Liquid Cooling Resolver EHP Mount / SAE A / 2 Holes
GVM142100MPWAABPA1G 142 mm (outer width) Rotor Length = 100 mm code: MP Liquid Cooling Resolver EHP Mount / SAE A / 2 Holes
GVM142100MPWSABPA1G-P 142 mm (outer width) Rotor Length = 100 mm code: MP Liquid Cooling Sin/Cos RM22A EHP Mount / SAE A / 2 Holes
GVM142100NQWAABPA1G 142 mm (outer width) Rotor Length = 100 mm code: NQ Liquid Cooling Resolver EHP Mount / SAE A / 2 Holes
GVM142100NQWAABPA1G-P 142 mm (outer width) Rotor Length = 100 mm code: NQ Liquid Cooling Resolver EHP Mount / SAE A / 2 Holes
GVM142100QQWAABXX1E-0002 142 mm (outer width) Rotor Length = 100 mm code: QQ Liquid Cooling Resolver
GVM142100ZQWAABPA1G-P 142 mm (outer width) Rotor Length = 100 mm code: ZQ Liquid Cooling Resolver EHP Mount / SAE A / 2 Holes
GVM142100ZQWAABXX1E-0008 142 mm (outer width) Rotor Length = 100 mm code: ZQ Liquid Cooling Resolver
GVM142100ZQWSABPA1G 142 mm (outer width) Rotor Length = 100 mm code: ZQ Liquid Cooling Sin/Cos RM22A EHP Mount / SAE A / 2 Holes

687541
A87859