Aluminum Pumps – PGP511 Series | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Aluminum Pumps – PGP511 Series Aluminum Pumps – PGP511 Series

Aluminum Pumps – PGP511 Series

Parker’s Aluminum Pump PGP511 Series fixed displacement gear pump offers high performance and high power density due to its aluminum construction.

Caractéristiques techniques

  • Pression de service : up to 3625 psi, up to 250 bar
  • Débit : n/a
  • Déplacement : up to 33 cm3/rev, up to 2 inch3/rev
  • Matériau du corps : Aluminum
  • Option de purge : No
  • Pompe de chargement incluse : No
  • Trajet du circuit : Open
  • Configuration : Single, Tandem, Multiple
  • Méthode de régulation : Relief, Load Sense, Priority, Unloading
  • Fonction de valorisation énergétique : No
  • Filtre inclus : No
  • Pour le type de fluide : Standard Hydraulic Fluids, Phosphate-ester, Water-Glycol
  • Déplacement maximal : 33 cm3/rev, 2 inch3/rev
  • Débit maximal : n/a
  • Température maximale du fluide : 80 °C, 176 °F
  • Température minimale du fluide : -15 °C, 5 °F
  • Pression de service maximale : 250 bar, 3625 psi
  • Capacité de charge radiale : Consult Parker, Consult Parker
  • Vitesse de service maximale : 4000 RPM
  • Viscosité cinématique maximale : 7500 SUS
  • Viscosité cinématique minimale : 50 SUS
  • Poids : 4.6 kg (Max), 10.1 lb (Max)
  • FluideMédia : Liquid, Liquids
  • Option de montage : SAE, ISO, DIN
  • Raccordement d'orifice : SAE, ISO, NPT, BSPP, ODT
  • Type d'orifice : Flange, Straight Threaded
  • Emplacement d'orifice : Side Ports, Rear Ports
  • Type de pompe : Gear, Fixed
  • Direction de la rotation : Clockwise, Counterclockwise, Bi-Rotational
  • Type d'arbre : SAE, ISO, DIN, Industry Specific
  • Capacité de circulation : No
Safety Warning

Description complète du produit

Parker’s 511 series fixed displacement gear pumps offer cost effective, high power density due to their aluminum, bushing block construction, making them ideal in a broad selection of markets such as Material Handling, Agriculture, Turf, as well as a variety of Industrial Applications. They are available as single or multi-section pumps.                    

Markets:
• Aerial
• Agriculture Machinery
• Construction Equipment
• Forestry Equipment
• Material Handling Equipment
• Turf Equipment
• Vocational & Municipal Equipment

Features/Benefits:
• Three-piece construction for distribution flexibility
• Aluminum pumping sections for light weight
• Journal bushings for long life
• Pressure balanced thrust blocks for high efficiency
• Multiple sections available

Applications:
• Power steering pumps – priority valves available
• Brake pump
• Brush Chipper
• Trencher pump
• Hydraulic Power Unit
• Aerial Lift
• Transfer pump
• Lube pump

Technical Specifications:
• Sizes from 3 to 33cc
• Operating pressures up to 250 bar (3,625 psi)
• Speeds up to 4,000 rpm
• CW, CCW, and Bi-rotational pumps available
• SAE shafts, flanges and porting available
• Extensive valve options available:  Pressure relief, anti-cavitation, cross port relief, solenoid unloading, proportional relief, and reversing.

Documents annexes

×

687541
688058