Embouts haute pression | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Taille du filetage du raccordement 1

Type de raccordement

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Embouts haute pression

Embouts haute pression

Les embouts haute pression sont conçus pour être utilisés avec des raccords pour tuyaux haute pression Polyflex.

Caractéristiques techniques

  • Type de produit : JIC, type « M », moy. pression, haute pression, NPT, Medium Pressure Fittings, High Pressure Fittings, NPT
  • Diamètre extérieur du tube : 6 - 23 mm
  • Application : Exploitations pétrolières, applications maritimes, Marine
  • Type de raccordement : Confectionnable sur site, Type "M"
  • Diamètre intérieur du flexible : 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4 inch, 3, 6, 10, 13, 14, 16, 19 mm
  • Pression de service maximale : 4140 bar, 60 000 psi, 414 MPa, 103, 69, 414, 207, 138 MPa
  • Forme : Droit
  • Taille du raccordement 1 : 7/16"-20 inch, 9/16"-18 inch, 3/4"-16 inch, 7/8"-14 inch, 1-1/16"-12 inch, 1"-12 inch, 1-5/16"-12 inch, 13/16"-16 inch, 3/4"-14 inch, 1-3/8"-12 inch, 1/4 inch, 3/8 inch, 9/16 inch, 1/8"-27 inch, 1/4"-18 inch, 3/8"-18 inch, 1/2"-14 inch
  • Type de raccordement 1 : UNF Thread, NPSM Thread, High Pressure Thread, NPT Thread
  • Longueur : 0.83 to 2.2 inch, 21.08 inch, 23.62 inch, 26.42 inch, 29.46 inch, 33.27 inch, 21.59 inch, 23.11 inch, 30.48 inch, 24.13 inch, 35.05 inch, 38.1 inch, 46.99 inch, 55.88 inch, 27.18 inch, 32 inch, 22.86 inch, 31.75 inch, 36.32 inch
  • Taille hexagonale : 0.75, 0.875, 1, 1.25, 1.5, 0.69, 0.625, 1.375, 1.75 inch, 19.05, 22.23, 25.4, 31.75, 38.1, 17.53, 15.88, 34.93, 44.45 mm
Safety Warning

Description complète du produit

Les embouts haute pression sont conçus pour être utilisés avec des raccords pour tuyaux haute pression Polyflex.

Marchés :
• Systèmes hydrauliques
• Industrie
• Pétrole et gaz

Caractéristiques :
• Empêchent la pénétration des contaminants/poussières au niveau de la connexion
• Protègent les raccords d'extrémité des dommages
• Simples à installer et à retirer


Documents annexes

×
Produits Taille du filetage du raccordement 1 Type de raccordement
10K06-4C-CAP 7/16"-20 UNF JIC
10K06-6C-CAP 9/16"-18 UNF JIC
10K06-8C-CAP 3/4"-16 UNF JIC
10K06-10C-CAP 7/8"-14 UNF JIC
10K06-12C-CAP 1-1/16"-12 UNF JIC
AY6C-CAP 9/16"-18 UNF Type "M"
AY8C-CAP 3/4"-16 UNF Type "M"
AY11C-CAP 1"-12 UNF Type "M"
AY16C-CAP 1-5/16"-12 UNF Type "M"
5Y4C-CAP 7/16"-20 UNF Medium Pressure
5Y6C-CAP 9/16"-18 UNF Medium Pressure
5Y9C-CAP 13/16"-16 UNF Medium Pressure
5Y12C-CAP 3/4"-14 NPSM Medium Pressure
5Y16C-CAP 1-3/8"-12 UNF Medium Pressure
6Y4C-CAP 1/4" High Pressure High Pressure
6Y6C-CAP 3/8" High Pressure High Pressure
6Y9C-CAP 9/16" High Pressure High Pressure
15K02-2C-CAP 1/8"-27 NPT NPT
15K02-4C-CAP 1/4"-18 NPT NPT
15K02-6C-CAP 3/8"-18 NPT NPT
15K02-8C-CAP 1/2"-14 NPT NPT
15K02-12C-CAP 3/4"-14 NPT NPT

687541
687563