Raccords JIC haute pression | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Taille du filetage du raccordement 2

Taille du filetage du raccordement 1

Type de raccordement 1

Type de raccordement 2

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Raccords JIC haute pression

Raccords JIC haute pression

Les raccords JIC haute pression sont adaptés à des pressions comprises entre 10 000 psi et 15 000 psi.

Caractéristiques techniques

  • Type de raccordement 1 : Male, Female, JIC, Male, Type "M", Male, Medium Pressure, Male, High Pressure, UNF Thread, NPSM Thread, UNF-LH Thread
  • Type de raccordement 2 : Male, Female, JIC, UNF Thread
  • Taille du raccordement 1 : 7/16"-20 inch, 9/16"-18 inch, 3/4"-16 inch, 1"-12 inch, 1-5/16"-12 inch, 13/16"-16 inch, 3/4"-14 inch, 1"-14 inch, 1-1/8"-12 inch
  • Taille du raccordement 2 : 7/16"-20 inch, 9/16"-18 inch, 3/4"-16 inch, 1-1/16"-12 inch, 7/8"-14 inch, 1-5/16"-12 inch
  • Longueur totale : varie inch
  • Taille hexagonale : 0.625, 0.875, 0.75, 1, 1.375, 1.125, 1.125, 1.375, 0.625, 0.875, 0.750 inch, 15.88, 22.23, 19.05, 25.4, 34.93, 28.58, 28.58, 34.93, 15.88, 22.23, 19.05 mm
  • Pression de service maximale : 10 000 ou 15 000 psi, 69 ou 103 MPa
Safety Warning

Description complète du produit

Les raccords haute pression JIC sont adaptés à des pressions comprises entre 10 000 psi et 15 000 psi.

Marchés :
• Décapage par eau sous pression/lançage
• Systèmes hydrauliques haute pression
• Pétrole et gaz

Caractéristiques/avantages :
• Tous les raccords sont conçus pour une pression de travail minimale de 10 000 psi
• Raccords évasés conformes à la configuration SAE J514
• Enveloppe de taille compacte pour faciliter l'installation

Applications :
• Bancs d'essai haute pression
• Systèmes hydrauliques haute pression
• Applications de décapage par eau sous haute pression

Documents annexes

×
Produits Taille du filetage du raccordement 2 Taille du filetage du raccordement 1 Type de raccordement 1 Type de raccordement 2
10K0303-4-4C 7/16"-20 UNF 7/16"-20 UNF Male JIC Male JIC
10K0303-4-6C 9/16"-18 UNF 7/16"-20 UNF Male JIC Male JIC
10K0303-4-8C 3/4"-16 UNF 7/16"-20 UNF Male JIC Male JIC
10K0303-6-8C 3/4"-16 UNF 9/16"-18 UNF Male JIC Male JIC
10K0306-4-4C 7/16"-20 UNF 7/16"-20 UNF Male JIC Female JIC
10K0306-4-6C 9/16"-18 UNF 7/16"-20 UNF Male JIC Female JIC
10K0306-4-8C 3/4"-16 UNF 7/16"-20 UNF Male JIC Female JIC
10K0306-6-6C 9/16"-18 UNF 9/16"-18 UNF Male JIC Female JIC
10K0306-8-6C 9/16"-18 UNF 3/4"-16 UNF Male JIC Female JIC
10K0606-4-4C 7/16"-20 UNF 7/16"-20 UNF Female JIC Female JIC
10K0606-4-6C 9/16"-18 UNF 7/16"-20 UNF Female JIC Female JIC
10K0606-6-6C 9/16"-18 UNF 9/16"-18 UNF Female JIC Female JIC
YA03-11-6C 9/16"-18 UNF 1"-12 UNF Male Type "M" Male JIC
Y603-4-4C 7/16"-20 UNF 9/16"-18 UNF Male High Pressure Male JIC
Y603-4-6C 9/16"-18 UNF 9/16"-18 UNF Male High Pressure Male JIC
Y603-4-8C 3/4"-16 UNF 9/16"-18 UNF Male High Pressure Male JIC

687541
687563