Blocs de serrage Parflex | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

D.I. flexible (po)

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Blocs de serrage Parflex

Blocs de serrage Parflex

Les blocs de serrage Parker sont un outil de serrage qui permet de maintenir le flexible lors de la fixation des raccords adaptés au terrain.

Caractéristiques techniques

  • Type de produit : Blocs de serrage
  • Diamètre intérieur du flexible : 3/16 to 1 inch
  • Remarques : Fits Multiple Size Hoses up to 1 inch
Safety Warning

Description complète du produit

Les blocs de serrage Parker sont un outil de serrage qui permet de maintenir le flexible lors de la fixation des raccords adaptés au terrain.

Documents annexes

×
Produits D.I. flexible (po)
VBL 3/4, 1
VBS 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2

687541
687563