Vérins hydrauliques

Filtrer par

Aucun filtre slectionn

Type de vérin

Technologie

Diamètre intérieur

Longueur de course maximale

Action du cylindre

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.

Vérins hydrauliques


Vérins hydrauliques

Parker est le premier fournisseur au monde de vérins et de pièces hydrauliques pour applications industrielles. Parker fabrique un large éventail de vérins cylindriques industriels avec tiges de piston (standard ou personnalisés) destinés à toutes les applications utilisant ce type de vérins. Conformes aux principales normes industrielles en la matière, nos vérins peuvent faire l'objet d'autres certifications sur demande. L'ensemble des vérins et des pièces hydrauliques sont conçus de manière à allier efficacité et longévité tout en réduisant les opérations de maintenance et en garantissant une productivité élevée tout au long du cycle de vie du produit.


Heavy Duty Hydraulic Cylinders, tie rod style Series 2H/2HD & Series 3H/3HD, and non-tie rod Series 2HB/3HB set the standard for performance, durability and trouble-free operation with superior design and quality to ensure long cylinder service life.

Affichage de 10 sur 1

Heavy Duty Electrohydraulic Cylinders – Series 2HX/3HX, 2HDX/3HDX and 2HBX/3HBX – are engineered for your feedback/control systems with transducer, valve manifold and hydraulic plumbing and are electronically tested to verify required output.

Affichage de 10 sur 1

Vérins conformes à ISO 6020/2. Les tirants de ces vérins sont une référence en termes de performances, de robustesse et de fonctionnement sans faille, de haute qualité pour une durée de vie prolongée.

Affichage de 10 sur

Vérins hydrauliques industriels 210 bar selon norme ISO 6020/2. Les vérins HMIF sont disponibles pour une livraison rapide. Avec de nombreuses options proposées, le configurateur électronique vous aide à configurer votre vérin individuel.

Affichage de 10 sur 1

Les tirants de ces vérins sont une référence en termes de performances, de robustesse et de fonctionnement sans faille, de haute qualité pour une durée de vie prolongée.

Affichage de 10 sur 1

Conçus pour la sidérurgie et d'autres applications aussi contraignantes, les vérins industriels MA3 conformes à l'ISO 6022 offrent une résistance à toute épreuve à leur pression nominale maximale de 250 bar.

Affichage de 10 sur

Vérins cylindriques industriels de 160 bar conformes aux normes ISO 6020/1 et CETOP RP58H. Conçus pour les aciéries et d'autres applications analogues exigeantes, les vérins MMB sont infatigables à leur pression nominale maximale.

Affichage de 10 sur

Parker Single Acting Telescopic Hydraulic Cylinders provide extremely long cycle life and are field-repairable. Parker telescopic cylinders are 2,000 PSI rated and support application specific requirements (stroke lengths, closed lengths, and mountings).

Affichage de 10 sur 32

Les vérins hydrauliques cylindriques soudés à usage intensif et industriel série RDH sont très robustes et réparables sur le terrain. Pression nom. de 3 000 psi. 9 configurations standard. Courses adaptées à vos besoins et nombreuses options.

Affichage de 10 sur 1

Series 3L medium duty hydraulic cylinders offer advanced features like the “Jewel” rod gland assembly, adjustable floating cushions, case hardened piston rods and high strength tie rods with rolled threads - compare and choose the Parker advantage.

Affichage de 10 sur 1

Conformes aux normes ANSI et NFPA. Ces vérins sont une référence en termes de performances, de robustesse et de fonctionnement dont la qualité et la conception de haute technicité garantissent une durée de vie prolongée.

Affichage de 10 sur 1

Cet actionneur est un système autonome, à moteur CC bidirectionnel, qui assure fiabilité et puissance. Son vérin intégral atteint jusqu'à 6 508 N-m (4 800 lb-f) de force avec des vitesses allant jusqu'à 84 mm par seconde (3,3 pouces/s).

Affichage de 10 sur 1

La conception hybride de la série HAS 500 combine la contrôlabilité des actionneurs électromécaniques avec la durabilité d'un système hydraulique traditionnel. Plus besoin d'unité d'alimentation hydraulique, de flexibles ni de vannes.

Affichage de 10 sur 1

Series CHD Metric Compact Hydraulic Cylinders – best choice when mounting space is at a premium and the application demands a high force cylinder at operating pressures up to 207 bar with optional end-of-stroke position sensing.

Affichage de 10 sur 1

Series CHE Metric Compact Hydraulic Cylinders – best choice when end-of-stroke, mid-stroke or continuous stroke position sensing is required; limited mounting space and operating pressures up to 140 bar (bore size dependent).

Affichage de 10 sur 1

Parker Custom Cylinders are purpose-built cylinders with unique features and no common standard or size. Cylinder assemblies and systems are our specialty - from the basic to the most complex.

Affichage de 10 sur

Les vérins 210 bar, conformes DIN 24554, et leur construction à tirants constituent une référence en termes de performance, robustesse et fonctionnement dont la qualité et la conception supérieures garantissent une longue durée de vie.

Affichage de 10 sur

Series VH Very Heavy Duty Hydraulic Cylinders are built for high speed service with ports two sizes larger than NFPA standards, and extra-long tapered cushions to maximize end-of-stroke energy absorption.

Affichage de 10 sur

Series CHGH Metric Compact Hydraulic Cylinders – best choice when mounting space is at a premium and the application demands a high force cylinder at operating pressures up to 160 bar.

Affichage de 10 sur 1

Series CHE Metric Compact Hydraulic Cylinders – best choice when end-of-stroke, mid-stroke or continuous stroke position sensing is required; limited mounting space and operating pressures up to 140 bar (bore size dependent).

Affichage de 10 sur 1

Series CHD Metric Compact Hydraulic Cylinders – best choice when mounting space is at a premium and the application demands a high force cylinder at operating pressures up to 207 bar with optional end-of-stroke position sensing.

Affichage de 10 sur 1

Series 160S-1 Compact Hydraulic Cylinders – best choice when mounting space is at a premium and the application demands a high force cylinder at operating pressures up to 16 MPa.

Affichage de 10 sur 1

The 35H-3 series is a 3.5MPa specification general-purpose hydraulic cylinder. Tie rod style sets the standard for superior performance, durability and trouble-free operation Design and quality that guarantees long cylinder life.

Affichage de 10 sur

The 70H-8 series is a 7MPa specification general-purpose hydraulic cylinder. JIS Tie rod style sets the standard for superior performance, durability and trouble-free operation Design and quality that guarantees long cylinder life.

Affichage de 10 sur

The HTR Series has many features ideal for the most demanding high production applications. The HTR Series can be utilized as an integral machine component, where the actuator simultaneously transmits torque and supports the line shaft or the load.

Affichage de 10 sur 1

687541
687541