Moteurs ultra-puissants - Série Torqmotor™ TK | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Moteurs ultra-puissants - Série Torqmotor™ TK Moteurs ultra-puissants - Série Torqmotor™ TK

Moteurs ultra-puissants - Série Torqmotor™ TK

Le moteur TK est le plus puissant. Il est disponible pour montage sur bride et roue. Couples=23 500 lb-in, P intermittentes=500 psi. Charges radiales=7 500 livres sur fixations bride, 9 400 livres sur fixations roue. D nom. de l'arbre : 1,5 po.

Caractéristiques techniques

  • Marque : Torqmotor
  • Déplacement : Motor: 250 - 1000 cm3/rev, Motor: 15.3 - 61.0 inch3/rev
  • Différentiel de pression maximal : 190 à 310 intermittent (172 à 241 continu) bar, 2 750 à 4 500 intermittent (2 500 à 3 500 continu) psi
  • Débit maximal : 133 à 227 intermittent (114 à 151 continu) L/min, 35 à 60 intermittent (30 à 40 continu) gal/min
  • Couple de sortie maximal : 1 043 à 2 660 intermittent (814 à 2 413 continu) Nm, 9234 à 23 540 intermittent (7 204 à 21 360 continu) lb-inch
  • Couple de démarrage minimal : 879 à 2180 intermittent (689 à 1 981 continu) Nm, 7780 à 19 290 intermittent (6 100 à 17 535 continu) lb-inch
  • Vitesse de service maximale : Intermittent Flow: 218 to 523 RPM
  • Diamètre de l'arbre : 1,75 nominal (autres tailles disponibles) inch
Safety Warning

Description complète du produit

Le moteur de la série TK Torqmotor™ est un moteur hydraulique résistant, caractérisé par une capacité de charge radiale supérieure, des joints pour arbre tournant haute pression et un fonctionnement à très bas régime, en douceur. Idéal pour les applications industrielles telles que la propulsion de véhicules, les tarières, les chaînes, les treuils et les rampes rotatives. Pressions intermittentes jusqu'à 4 500 psi, avec une capacité de débit de 60 g/m. La capacité de charge radiale dynamique maximum est de 7 500 lb avec les fixations à roue à la clé. Ce moteur orbital robuste à couple élevé et régime bas (LSHT) se caractérise par une construction solide avec un débit d'huile continu dans les cannelures, pour une durée de vie prolongée, une capacité de charge latérale supérieure et un fonctionnement à très bas régime, en douceur. Il est fourni, en standard, avec un joint d'arbre haute pression. De par sa conception novatrice, pas besoin de dispositif de purge du boîtier. Sa conception et sa fabrication de qualité en font un exemple en matière de fiabilité. Conçu et fabriqué à Greeneville, TN, États-Unis.

Marchés :
• Équipement pour tondeuse
• Aérien
• Machines agricoles
• Équipements de construction
• Automatisation d'usines
• Équipement de manutention de matériaux
• Pétrole et gaz
• Équipement forestier
• Exploitation minière

Caractéristiques/avantages :
• Ses montages de brides peuvent porter jusqu'à 6 000 lb de charge radiale dynamique à la clé
• Ses montages de roues peuvent porter jusqu'à 7 500 lb de charge latérale dynamique à la clé
• Une construction robuste pour une durée de vie prolongée
• Flux d'huile continu dans les cannelures pour une durée de vie prolongée
• Capacité de charge latérale supérieure
• Fonction à très bas régime, en douceur
• Fourni, en standard, avec un joint d'arbre haute pression
• Avec sa conception novatrice, pas besoin de dispositif de purge du boîtier
• Sa conception et sa fabrication de qualité en font un exemple en matière de fiabilité
• Conçu et fabriqué à Greeneville, TN, États-Unis

Applications :
• Trancheuses
• Équipements de chargeuses à direction à glissement
• Équipements d'entretien des terrains de golf
• Balayeuses
• Déchiqueteuses de bois
• Convoyeurs
• Moissonneuses-batteuses
• Treuils
• Tarières
• Systèmes d'irrigation portables
• Tarières à poteaux
• Machines spécialisées pour la récolte des pommes de terre, des tomates, des noix, des légumes à feuilles, du sucre, du coton, du café et des raisins
• Entraînements de têtes combinés
• Pulvérisateurs
• Industrie forestière
• Déneigement
• Épandeuses de sel et de sable
• Centrifuges pour tuyaux

Documents annexes

×

687541
688058