Hydrogenated Nitrile 50 Durometer O-Ring (KB190-50) | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Hydrogenated Nitrile 50 Durometer O-Ring (KB190-50)

Hydrogenated Nitrile 50 Durometer O-Ring (KB190-50)

Parker's hydrogenated nitrile (HNBR, HSN) O-rings are very compatible with oils and gases.

Caractéristiques techniques

  • Diamètre intérieur : 0.029 to 25.94 inch
  • Largeur : 0.04 to 0.275 inch
  • Options de matériaux polymères : Hydrogenated Nitrile Butadiene Rubber (HNBR, HSN)
  • Nom de la marque : 21705
  • Type d'application thermique : High Temperature (260 to 400°F)
  • Duromètre : 50 Shore A
  • Température de service minimale : -25 °F
  • Température de service maximale : 300 °F
  • Pour le type de fluide : Oil
  • Secteur : Automotive
  • Spécifications respectées : None
  • Région d'origine : North America
  • Lubrifié à l'intérieur : No
  • Couleur : Black
Safety Warning

Description complète du produit

Parker's hydrogenated nitrile KB190-50 (HNBR, HSN) is a synthetic polymer that results from the hydrogenation of nitrile rubber (NBR). Superior mechanical characteristics, particularly high strength, helps reduce extrusion and wear.

• Heat resistance — Up to 150°C (300°F)
• Cold flexibility — Down to approximately -48°C (-55°F)

Chemical resistance
• Aliphatic hydrocarbons
• Vegetable and animal fats and oils
• HFA, HFB and HFC hydraulic fluids
• Dilute acids, bases and salt solutions at moderate temperatures
• Water and steam up to 149°C (300°F)
• Ozone, aging and weathering

Not compatible with:
• Chlorinated hydrocarbons
• Polar solvents (ketones, esters and ethers)
• Strong acids

Used for automotive applications

*Custom sizes and coatings/markings are available upon request. Contact Parker O-Ring Division at 859-269-2351 for design and pricing assistance.

Documents annexes

×

687541
687519