Module de commande maître - IQAN-MC2 | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Référence du modèle

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Module de commande maître - IQAN-MC2

Module de commande maître - IQAN-MC2 OBSOLETE

Note: This product is no longer available - please contact us for further assistance.

Caractéristiques techniques

  • Tension d'alimentation : 9-32 VDC
  • Température de service maximale : 70 °C
  • Température de service minimale : -40 °C
  • Nombre d'entrées : 5
  • Nombre de sorties : 8 (double)
  • Niveau d'étanchéité : IP69K
  • Spécifications respectées : 2004/108/EC
  • Raccordement électrique : Minuteur de puissance junior AMP/Tyco
  • Courant de sortie nominal : 2000 mA
  • Matériau du boîtier : Aluminum
  • Secteur : Agriculture, construction, sylviculture, manutention, secteurs spécialisés et transports, Construction, Forestry, Material Handling, Specialty, Transportation
  • Interface de communication : 2xCAN, 1xUSB, 1x USB
  • Logiciel : Plateforme IQANdesign
  • Type de contrôleur : Master controller, Master Controller
Safety Warning

Description complète du produit

L'IQAN-MC2 est un module de commande CAN renforcé conçu pour offrir une commande de sortie de haut niveau, avec une commande de courant en boucle fermée pour les vannes hydrauliques. L'IQAN-MC2 possède également des entrées capables de mesurer les signaux analogiques, numériques et de fréquence. L'E/S peut être configurée avec flexibilité pour satisfaire tout besoin du système. Il est entièrement programmable pour une utilisation dans toute application de machine comme module de commande autonome, maître de bus unique avec des unités d'expansion, ou conjointement avec d'autres modules de commande maître IQAN. L'IQAN-MC2 possède 2 bus CAN pour communiquer avec des modules IQAN ou d'autres dispositifs CAN (supporte SAE J1939, CANopen et d'autres protocoles). Équipé d'une enveloppe en aluminium et d'un connecteur à 42 broches étanche à l'environnement, ce module de commande est conçu pour l'environnement extérieur.

Le module de commande IQAN-MC2 effectue un enregistrement des données et possède une capacité complète de diagnostic et de passerelle CAN. Les applications de machine pour l'IQAN-MC2 sont simples à créer grâce aux outils de programmation IQAN faciles à utiliser. Le module de commande maître IQAN-MC2 constitue ainsi le choix idéal pour toutes les applications liées aux équipements mobiles.

Marchés :
• Équipements de construction
• Transport
• Machines agricoles
• Engins de manutention

Caractéristiques/avantages :
• Surveille jusqu'à 13 entrées analogiques, numériques ou de fréquence
• Modulation de largeur d'impulsion pour la commande proportionnelle de jusqu'à 8 sections de vanne
• Outils de programmation faciles à utiliser
• Étanche pour une utilisation en extérieur
• 2 bus CAN

Applications :
• Commande de groupes motopropulseurs (par ex. : boîtes de vitesses commandées en charge)
• Module de distributeur pour commande hydraulique auxiliaire
• Commande de chariots élévateurs
• Contrôle autonome du ventilateur

Documents annexes

×
Produits Référence du modèle
20070899 IQAN-MC2
20077787 IQAN-MC2-M14

687541
936514