Raccords instantanés LF 3800 en acier inoxydable 316L pour environnements aggressifs | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Configuration

Forme

Taille du raccordement 1

Taille du raccordement 2

Type de raccordement 2

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Raccords instantanés LF 3800 en acier inoxydable 316L pour environnements aggressifs

Raccords instantanés LF 3800 en acier inoxydable 316L pour environnements aggressifs

Afin de répondre à vos contraintes techniques, parker legris a conçu cette gamme de raccords métalliques, alliant robustesse, fiabilité et résistance aux fluides industriels pour des environnements exigeants.

Caractéristiques techniques

  • Pour le type de fluide : Air, Other Fluids: Please Consult Us, Water
  • Pression de service : 20 to 30 bar
  • Série de produits : LF 3800
  • Secteur : Chemicals Processing, Food & Beverage, Medical, Pharmaceuticals
  • Température de service maximale : 120 °C, 248 °F
  • Type de raccordement 2 : NPT, UNF, Metric, BSPT, BSPP, Tube (O.D.), Male, Male, Male, Male, Male
  • Température de service minimale : -25 °C, -4 °F
  • Pression de service maximale : 20 to 30 barg, 290 to 435 psi
  • Forme : Elbow 90°, Straight, Tee
  • Application : Food Processing, Medical Equipment, Chemical Transfer, Paper Industry, Petrochemicals, Pharmaceutical
  • Matériau du joint : FKM
  • Poids : 0.003 to 0.361 kg
  • Marque : Legris
  • Taille hexagonale : 10 to 27 mm
  • Type de produit : Push-to-Connect Fittings
  • Pression nominale sous vide : 1 bar, 755 mm-Hg, 14.5 psi
  • Technologie : Fluid & Gas Handling, Pneumatics
  • Division : Low Pressure Connectors Europe Division
  • Matériau du corps : Aluminum, Stainless Steel AISI 316L
  • Style de produit : Bulkhead, Plug, Plug-in Fittings, Push-in Fittings, Stud Fittings
  • Quantité par boîte : 1 to 2
  • Spécifications respectées : RoHS DI: 2011/65/EC, RoHS DI: 2002/95/EC, ATEX DI: 94/9/EC, PED DI: 97/23/EC, ISO 14743 (Pneumatic Transmissions), REACH DI: 1907/2006, EC 1935/2004, FDA 21 CFR, UL 94 V-0 (Seal), USDA NSF H1 (Grease)
  • Type de raccordement 1 : Tube
  • Taille du raccordement 2 : 4 to 12 mm Tube O.D., 3/16 inch Tube O.D., 1/16 inch Tube O.D., 1/8 inch Tube O.D., 1/4 inch Tube O.D., 1/2 inch Tube O.D., R 3/8 inch Thread, R 1/8 inch Thread, R 1/4 inch Thread, R 1/2 inch Thread, M5x0.8 mm Thread, G 3/8 inch Thread, G 1/8 inch Thread, G 1/4 inch Thread, G 1/2 inch Thread
  • Taille du raccordement 1 : 4 to 12 mm Tube O.D., 3/8 inch Tube O.D., 3/16 inch Tube O.D., 1/4 inch Tube O.D., 1/2 inch Tube O.D.
  • Configuration : Tube to Tube, Tube to Port, Tube Stem to Tube, Tube Stem to Port
Safety Warning

Description complète du produit

Parker Legris a développé une gamme de raccords en acier inoxydable pour répondre à tous vos besoins de transport de fluides corrosifs en environnement agressif, avec un design extérieur hygiénique.


Caractéristiques/Avantages :

- Haute résistance aux environnements agressifs

• Excellent pour le transport de fluides agressifs
• Design extérieur hygiénique, limitant les rétentions
• Nettoyage aisé in situ
• Technologie d'accrochage à toute épreuve

- Large gamme d'applications

• Parfaitement adapté au contact alimentaire permanent
• Compatible avec la stérilisation périodique
• Adapté aux atmosphères salines et aux utilisations extérieures
• Résistant aux lavages mécaniques et détergents industriels
• Compatible avec tubes polymères ou en acier inoxydable rainurés

• Un raccord pour de multiples applications : gestion optimale de vos stocks

• Hydrogène


- Fiabilité & sécurité

• Produit tout métal sans risque de perte de composants non-détectables
• Plein passage sans perte de charge
• Résistant aux coups de bélier, aux chocs et aux pressions cyclées
• Connexion et déconnexion instantanées, sans outil
• Contrôle de l'étanchéité à 100 %
• Datage unitaire pour garantir la qualité et la traçabilité
• Traversée de cloison IP 51 : isolation garantie entre zones sèches et humides


Marchés :

• Agroalimentaire
• Industrie papetière
• Pétrochimie
• Pharmaceutique
• Chimie

• Médical

• Idrogène 



Technologies :

• Raccords acier inoxydable 316L
• Raccords acier inoxydable 303
• Raccords hygiéniques
• Raccords de liaison
• Raccords instantanés
• Raccords pneumatiques
• Raccords rapides
• Connecteurs
• Raccords orientables


Caractéristiques techniques :

• Fluides : Tous fluides compatibles avec les constituants du raccord et le tube utilisé
• Materiaux : Acier inoxydable 316L, FKM
• Pression : Vide à 30 bar (20 bar : 3879 / 3979 et 3889 / 3989)
• Température d'utilisation : -25°C à +150°C
• Ø métrique : 4-12 mm
• Ø pouce : 3/16" à 1/2"


Règlementations :

• ISO 14743 : transmissions pneumatiques, raccords instantanés pour tubes thermoplastiques
• EN 45545-2 : l'utilisation avec du tube ignifugé permet d'atteindre la classification HL3, R22, R24, R25
• DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE
• DI : 97/23/CE (PED)
• DI : 94/9/CE (ATEX)
• RG : 1907/2006 (REACH)
• UL94 V-0 : Joint
• RG : 21CFR (FDA)
• RG : 1935/2004/CE
• USDA NSF H1: graisse


Types produit :

• Piquage droit, mâle BSPT
• Piquage droit, mâle NPT
• Piquage droit, mâle BSPP et métrique
• Adaptateur encliquetable, mâle BSPT
• Adaptateur encliquetable, mâle NPT
• Adaptateur encliquetable, mâle BSPP et métrique
• Cartouche monobloc
• Equerre, mâle BSPT
• Equerre, mâle NPT
• Equerre, mâle BSPP et métrique
• Equerre compacte, mâle BSPT
• Equerre compacte, mâle NPT
• Equerre compacte, mâle BSPP
• Té en bout, mâle BSPT
• Té en bout, mâle NPT
• Té en bout, mâle BSPP et métrique
• Té au centre, mâle BSPT
• Té au centre, mâle NPT
• Té au centre, mâle BSPP et métrique
• Union égale
• Equerre égale
• Té égal
• Union de traversée de cloison égale
• Réduction encliquetable
• Bouchon encliquetable
• Appareil à rainurer les tubes en acier inoxydable
• Bande fluoropolymère
• Outil de démontage

Documents annexes

×
Produits Configuration Forme Taille du raccordement 1 Taille du raccordement 2 Type de raccordement 2
3801 06 10 Tube to Port Straight 6 mm (O.D.) G 1/8 Male BSPP
3801 08 13 Tube to Port Straight 8 mm (O.D.) G 1/4 Male BSPP
3801 04 10 Tube to Port Straight 4 mm (O.D.) G 1/8 Male BSPP
3801 04 19 Tube to Port Straight 4 mm (O.D.) M5x0.8 Male Metric
3801 08 10 Tube to Port Straight 8 mm (O.D.) G 1/8 Male BSPP
3801 08 17 Tube to Port Straight 8 mm (O.D.) G 3/8 Male BSPP
3801 10 13 Tube to Port Straight 10 mm (O.D.) G 1/4 Male BSPP
3801 10 17 Tube to Port Straight 10 mm (O.D.) G 3/8 Male BSPP
3801 12 13 Tube to Port Straight 12 mm (O.D.) G 1/4 Male BSPP
3801 12 17 Tube to Port Straight 12 mm (O.D.) G 3/8 Male BSPP
3801 06 13 Tube to Port Straight 6 mm (O.D.) G 1/4 Male BSPP
3801 06 19 Tube to Port Straight 6 mm (O.D.) M5x0.8 Male Metric
3821 12 13 Tube Stem to Port Straight 12 mm (O.D.) R 1/4 Male BSPT
3821 12 17 Tube Stem to Port Straight 12 mm (O.D.) R 3/8 Male BSPT
3821 12 21 Tube Stem to Port Straight 12 mm (O.D.) R 1/2 Male BSPT
3826 04 00 n/a Straight 4 mm (O.D.) 6 mm Tube
3826 06 00 n/a Straight 6 mm (O.D.) 8 mm Tube
3826 08 00 n/a Straight 8 mm (O.D.) 10 mm Tube
3826 10 00 n/a Straight 10 mm (O.D.) 12 mm Tube
3826 12 00 Tube Stem to Port Straight 12 mm (O.D.) 14 mm Tube
3831 04 10 Tube Stem to Port Straight 4 mm (O.D.) G 1/8 Male BSPP
3831 04 19 Tube Stem to Port Straight 4 mm (O.D.) M5x0.8 Male Metric
3831 06 10 Tube Stem to Port Straight 6 mm (O.D.) G 1/8 Male BSPP
3831 06 13 Tube Stem to Port Straight 6 mm (O.D.) G 1/4 Male BSPP
3898 06 13 Tube to Port 6 mm (O.D.) G 1/4 Male BSPP
3898 06 19 Tube to Port 6 mm (O.D.) M5x0.8 Male Metric
3898 08 10 Tube to Port 8 mm (O.D.) G 1/8 Male BSPP
3898 08 13 Tube to Port 8 mm (O.D.) G 1/4 Male BSPP
3898 10 13 Tube to Port 10 mm (O.D.) G 1/4 Male BSPP
3898 10 17 Tube to Port 10 mm (O.D.) G 3/8 Male BSPP
3899 04 19 Tube to Port Elbow 90° 4 mm (O.D.) M5x0.8 Male Metric
3899 04 20 Tube to Port Elbow 90° 4 mm (O.D.) 10-32 Male UNF
3899 06 13 Tube to Port Elbow 90° 6 mm (O.D.) G 1/4 Male BSPP
3899 08 10 Tube to Port Elbow 90° 8 mm (O.D.) G 1/8 Male BSPP
3899 08 13 Tube to Port Elbow 90° 8 mm (O.D.) G 1/4 Male BSPP
3899 08 17 Tube to Port Elbow 90° 8 mm (O.D.) G 3/8 Male BSPP
3821 12 18 Tube Stem to Port Straight 12 mm (O.D.) 3/8" Male NPT
3821 12 22 Tube Stem to Port Straight 12 mm (O.D.) 1/2" Male NPT
3803 08 14 Tube to Tube 8 mm (O.D.) 1/4" Male NPT
3803 06 11 Tube to Tube 6 mm (O.D.) 1/8" Male NPT
3803 06 14 Tube to Tube 6 mm (O.D.) 1/4" Male NPT
3803 08 11 Tube to Tube 8 mm (O.D.) 1/8" Male NPT
3805 08 11 Tube to Port Straight 8 mm (O.D.) 1/8" Male NPT
3805 08 14 Tube to Port Straight 8 mm (O.D.) 1/4" Male NPT
3805 04 11 Tube to Port Straight 4 mm (O.D.) 1/8" Male NPT
3805 06 11 Tube to Port Straight 6 mm (O.D.) 1/8" Male NPT
3805 06 14 Tube to Port Straight 6 mm (O.D.) 1/4" Male NPT
3804 06 00 Tube to Tube 6 mm (O.D.) 6 mm Tube
3804 08 00 Tube to Tube 8 mm (O.D.) 8 mm Tube
3804 10 00 Tube to Tube 10 mm (O.D.) 10 mm Tube
3804 12 00 Tube to Tube 12 mm (O.D.) 12 mm Tube
3805 10 17 Tube to Port Straight 10 mm (O.D.) R 3/8 Male BSPT
3805 12 13 Tube to Port Straight 12 mm (O.D.) R 1/4 Male BSPT
3805 12 17 Tube to Port Straight 12 mm (O.D.) R 3/8 Male BSPT
3805 12 21 Tube to Port Straight 12 mm (O.D.) R 1/2 Male BSPT
3805 04 10 Tube to Port Straight 4 mm (O.D.) R 1/8 Male BSPT
3805 04 13 Tube to Port Straight 4 mm (O.D.) R 1/4 Male BSPT
3805 06 10 Tube to Port Straight 6 mm (O.D.) R 1/8 Male BSPT
3805 06 13 Tube to Port Straight 6 mm (O.D.) R 1/4 Male BSPT
3805 08 10 Tube to Port Straight 8 mm (O.D.) R 1/8 Male BSPT
3831 08 10 Tube Stem to Port Straight 8 mm (O.D.) G 1/8 Male BSPP
3831 08 13 Tube Stem to Port Straight 8 mm (O.D.) G 1/4 Male BSPP
3831 08 17 Tube Stem to Port Straight 8 mm (O.D.) G 3/8 Male BSPP
3831 10 13 Tube Stem to Port Straight 10 mm (O.D.) G 1/4 Male BSPP
3831 10 17 Tube Stem to Port Straight 10 mm (O.D.) G 3/8 Male BSPP
3831 12 13 Tube Stem to Port Straight 12 mm (O.D.) G 1/4 Male BSPP
3831 12 17 Tube Stem to Port Straight 12 mm (O.D.) G 3/8 Male BSPP
3831 12 21 Tube Stem to Port Straight 12 mm (O.D.) G 1/2 Male BSPP
3866 04 06 Tube Stem to Tube Straight 4 mm (O.D.) 6 mm Tube
3866 04 08 Tube Stem to Tube Straight 4 mm (O.D.) 8 mm Tube
3866 06 08 Tube Stem to Tube Straight 6 mm (O.D.) 8 mm Tube
3866 06 10 Tube Stem to Tube Straight 6 mm (O.D.) 10 mm Tube
3866 08 10 Tube Stem to Tube Straight 8 mm (O.D.) 10 mm Tube
3899 10 13 Tube to Port Elbow 90° 10 mm (O.D.) G 1/4 Male BSPP
3899 10 17 Tube to Port Elbow 90° 10 mm (O.D.) G 3/8 Male BSPP
3899 06 19 Tube to Port Elbow 90° 6 mm (O.D.) M5x0.8 Male Metric
3899 04 10 Tube to Port Elbow 90° 4 mm (O.D.) G 1/8 Male BSPP
3899 04 13 Tube to Port Elbow 90° 4 mm (O.D.) G 1/4 Male BSPP
3899 06 10 Tube to Port Elbow 90° 6 mm (O.D.) G 1/8 Male BSPP
3821 56 11 Tube Stem to Port Straight 1/4" (O.D.) 1/8" Male NPT
3821 56 14 Tube Stem to Port Straight 1/4" (O.D.) 1/4" Male NPT
3821 60 14 Tube Stem to Port Straight 3/8" (O.D.) 1/4" Male NPT
3821 60 18 Tube Stem to Port Straight 3/8" (O.D.) 3/8" Male NPT
3821 62 14 Tube Stem to Port Straight 1/2" (O.D.) 1/4" Male NPT
3821 62 18 Tube Stem to Port Straight 1/2" (O.D.) 3/8" Male NPT
3805 08 13 Tube to Port Straight 8 mm (O.D.) R 1/4 Male BSPT
3805 08 17 Tube to Port Straight 8 mm (O.D.) R 3/8 Male BSPT
3805 10 13 Tube to Port Straight 10 mm (O.D.) R 1/4 Male BSPT
3806 04 00 Tube to Tube Straight 4 mm (O.D.) 4 mm Tube
3806 06 00 Tube to Tube Straight 6 mm (O.D.) 6 mm Tube
3806 08 00 Tube to Tube Straight 8 mm (O.D.) 8 mm Tube
3806 10 00 Tube to Tube Straight 10 mm (O.D.) 10 mm Tube
3806 12 00 Tube to Tube Straight 12 mm (O.D.) 12 mm Tube
3808 04 10 Tube to Port 4 mm (O.D.) R 1/8 Male BSPT
3808 06 10 Tube to Port 6 mm (O.D.) R 1/8 Male BSPT
3808 06 13 Tube to Port 6 mm (O.D.) R 1/4 Male BSPT
3808 08 10 Tube to Port 8 mm (O.D.) R 1/8 Male BSPT
3808 08 13 Tube to Port 8 mm (O.D.) R 1/4 Male BSPT
3866 08 12 Tube Stem to Tube Straight 8 mm (O.D.) 12 mm Tube
3866 10 12 Tube Stem to Tube Straight 10 mm (O.D.) 12 mm Tube
3879 04 10 Tube to Port Elbow 90° 4 mm (O.D.) G 1/8 Male BSPP
3879 04 13 Tube to Port Elbow 90° 4 mm (O.D.) G 1/4 Male BSPP
3879 06 10 Tube to Port Elbow 90° 6 mm (O.D.) G 1/8 Male BSPP
3879 06 13 Tube to Port Elbow 90° 6 mm (O.D.) G 1/4 Male BSPP
3879 08 10 Tube to Port Elbow 90° 8 mm (O.D.) G 1/8 Male BSPP
3879 08 13 Tube to Port Elbow 90° 8 mm (O.D.) G 1/4 Male BSPP
3879 08 17 Tube to Port Elbow 90° 8 mm (O.D.) G 3/8 Male BSPP
3879 10 13 Tube to Port Elbow 90° 10 mm (O.D.) G 1/4 Male BSPP
3879 10 17 Tube to Port Elbow 90° 10 mm (O.D.) G 3/8 Male BSPP
3879 12 13 Tube to Port Elbow 90° 12 mm (O.D.) G 1/4 Male BSPP
3879 12 17 Tube to Port Elbow 90° 12 mm (O.D.) G 3/8 Male BSPP
3821 62 22 Tube Stem to Port Straight 1/2" (O.D.) 1/2" Male NPT
3802 55 00 Tube to Tube Elbow 90° 3/16" (O.D.) 3/16" Tube
3802 56 00 Tube to Tube Elbow 90° 1/4" (O.D.) 1/4" Tube
3802 60 00 Tube to Tube Elbow 90° 3/8" (O.D.) 3/8" Tube
3802 62 00 Tube to Tube Elbow 90° 1/2" (O.D.) 1/2" Tube
3804 55 00 Tube to Tube 3/16" (O.D.) 3/16" Tube
3804 56 00 Tube to Tube 1/4" (O.D.) 1/4" Tube
3804 60 00 Tube to Tube 3/8" (O.D.) 3/8" Tube
3804 62 00 Tube to Tube 1/2" (O.D.) 1/2" Tube
3805 55 11 Tube to Port Straight 3/16" (O.D.) 1/8" Male NPT
3805 56 11 Tube to Port Straight 1/4" (O.D.) 1/8" Male NPT
3805 56 14 Tube to Port Straight 1/4" (O.D.) 1/4" Male NPT
3805 10 14 Tube to Port Straight 10 mm (O.D.) 1/4" Male NPT
3805 10 18 Tube to Port Straight 10 mm (O.D.) 3/8" Male NPT
3805 12 14 Tube to Port Straight 12 mm (O.D.) 1/4" Male NPT
3805 12 18 Tube to Port Straight 12 mm (O.D.) 3/8" Male NPT
3805 12 22 Tube to Port Straight 12 mm (O.D.) 1/2" Male NPT
3808 04 11 Tube to Port 4 mm (O.D.) 1/8" Male NPT
3808 06 11 Tube to Port 1/8" (O.D.) 6 mm Tube
3808 08 11 Tube to Port 8 mm (O.D.) 1/8" Male NPT
3808 08 14 Tube to Port 8 mm (O.D.) 1/4" Male NPT
3808 10 14 Tube to Port 10 mm (O.D.) 1/4" Male NPT
3808 10 18 Tube to Port 10 mm (O.D.) 3/8" Male NPT
3889 08 11 Tube to Port Elbow 90° 8 mm (O.D.) 1/8" Male NPT
3889 08 14 Tube to Port Elbow 90° 8 mm (O.D.) 1/4" Male NPT
3889 04 11 Tube to Port Elbow 90° 4 mm (O.D.) 1/8" Male NPT
3889 06 11 Tube to Port Elbow 90° 6 mm (O.D.) 1/8" Male NPT
3889 06 14 Tube to Port Elbow 90° 6 mm (O.D.) 1/4" Male NPT
3889 10 14 Tube to Port Elbow 90° 10 mm (O.D.) 1/4" Male NPT
3889 10 18 Tube to Port Elbow 90° 10 mm (O.D.) 3/8" Male NPT
3889 12 14 Tube to Port Elbow 90° 12 mm (O.D.) 1/4" Male NPT
3889 12 18 Tube to Port Elbow 90° 12 mm (O.D.) 3/8" Male NPT
3889 12 22 Tube to Port Elbow 90° 12 mm (O.D.) 1/2" Male NPT
3809 04 11 Tube to Port Elbow 90° 1/8" (O.D.) 4 mm Tube
3809 06 11 Tube to Port Elbow 90° 1/8" (O.D.) 6 mm Tube
3809 06 14 Tube to Port Elbow 90° 1/4" (O.D.) 6 mm Tube
3809 08 11 Tube to Port Elbow 90° 1/8" (O.D.) 8 mm Tube
3809 08 14 Tube to Port Elbow 90° 1/4" (O.D.) 8 mm Tube
3809 10 14 Tube to Port Elbow 90° 1/4" (O.D.) 10 mm Tube
3809 10 18 Tube to Port Elbow 90° 3/8" (O.D.) 10 mm Tube
3808 10 13 Tube to Port 10 mm (O.D.) R 1/4 Male BSPT
3808 08 17 Tube to Port 8 mm (O.D.) R 3/8 Male BSPT
3809 04 10 Tube to Port Elbow 90° 4 mm (O.D.) R 1/8 Male BSPT
3809 06 10 Tube to Port Elbow 90° 6 mm (O.D.) R 1/8 Male BSPT
3809 06 13 Tube to Port Elbow 90° 6 mm (O.D.) R 1/4 Male BSPT
3809 08 10 Tube to Port Elbow 90° 8 mm (O.D.) R 1/8 Male BSPT
3809 08 13 Tube to Port Elbow 90° 8 mm (O.D.) R 1/4 Male BSPT
3809 10 13 Tube to Port Elbow 90° 10 mm (O.D.) R 1/4 Male BSPT
3809 10 17 Tube to Port Elbow 90° 10 mm (O.D.) R 3/8 Male BSPT
3816 04 00 Tube to Tube Straight 4 mm (O.D.) 4 mm Tube
3816 06 00 Tube to Tube Straight 6 mm (O.D.) 6 mm Tube
3816 08 00 Tube to Tube Straight 8 mm (O.D.) 8 mm Tube
3879 12 21 Tube to Port Elbow 90° 12 mm (O.D.) G 1/2 Male BSPP
3889 04 10 Tube to Port Elbow 90° 4 mm (O.D.) R 1/8 Male BSPT
3889 04 13 Tube to Port Elbow 90° 4 mm (O.D.) R 1/4 Male BSPT
3889 06 10 Tube to Port Elbow 90° 6 mm (O.D.) R 1/8 Male BSPT
3889 06 13 Tube to Port Elbow 90° 6 mm (O.D.) R 1/4 Male BSPT
3889 08 10 Tube to Port Elbow 90° 8 mm (O.D.) R 1/8 Male BSPT
3889 08 13 Tube to Port Elbow 90° 8 mm (O.D.) R 1/4 Male BSPT
3889 10 13 Tube to Port Elbow 90° 10 mm (O.D.) R 1/4 Male BSPT
3889 10 17 Tube to Port Elbow 90° 10 mm (O.D.) R 3/8 Male BSPT
3889 12 13 Tube to Port Elbow 90° 12 mm (O.D.) R 1/4 Male BSPT
3889 12 17 Tube to Port Elbow 90° 12 mm (O.D.) R 3/8 Male BSPT
3889 12 21 Tube to Port Elbow 90° 12 mm (O.D.) R 1/2 Male BSPT
3805 60 14 Tube to Port Straight 3/8" (O.D.) 1/4" Male NPT
3805 60 18 Tube to Port Straight 3/8" (O.D.) 3/8" Male NPT
3805 62 14 Tube to Port Straight 1/2" (O.D.) 1/4" Male NPT
3805 62 18 Tube to Port Straight 1/2" (O.D.) 3/8" Male NPT
3805 62 22 Tube to Port Straight 1/2" (O.D.) 1/2" Male NPT
3806 55 00 Tube to Tube Straight 3/16" (O.D.) 3/16" Tube
3806 56 00 Tube to Tube Straight 1/4" (O.D.) 1/4" Tube
3806 60 00 Tube to Tube Straight 3/8" (O.D.) 3/8" Tube
3806 62 00 Tube to Tube Straight 1/2" (O.D.) 1/2" Tube
3889 56 11 Tube to Port Elbow 90° 1/4" (O.D.) 1/8" Male NPT
3889 56 14 Tube to Port Elbow 90° 1/4" (O.D.) 1/4" Male NPT
3893 04 19 Tube to Port 4 mm (O.D.) M5x0.8 Male Metric
3893 06 10 Tube to Port 6 mm (O.D.) G 1/8 Male BSPP
3893 06 13 Tube to Port 6 mm (O.D.) G 1/4 Male BSPP
3893 08 13 Tube to Port 10 mm (O.D.) G 1/8 Male BSPP
3893 08 17 Tube to Port 8 mm (O.D.) G 3/8 Male BSPP
3893 10 13 Tube to Port 10 mm (O.D.) G 1/4 Male BSPP
3893 10 17 Tube to Port 10 mm (O.D.) G 3/8 Male BSPP
3898 04 10 Tube to Port 4 mm (O.D.) G 1/8 Male BSPP
3898 04 13 Tube to Port 4 mm (O.D.) G 1/4 Male BSPP
3898 04 19 Tube to Port 4 mm (O.D.) M5x0.8 Male Metric
3898 06 10 Tube to Port 6 mm (O.D.) G 1/8 Male BSPP
3889 60 14 Tube to Port Elbow 90° 3/8" (O.D.) 1/4" Male NPT
3889 60 18 Tube to Port Elbow 90° 3/8" (O.D.) 3/8" Male NPT
3889 62 14 Tube to Port Elbow 90° 1/2" (O.D.) 1/4" Male NPT
3889 62 18 Tube to Port Elbow 90° 1/2" (O.D.) 3/8" Male NPT
3889 62 22 Tube to Port Elbow 90° 1/2" (O.D.) 1/2" Male NPT
3821 08 11 Tube Stem to Port Straight 8 mm (O.D.) 1/8" Male NPT
3821 04 11 Tube Stem to Port Straight 4 mm (O.D.) 1/8" Male NPT
3821 06 11 Tube Stem to Port Straight 6 mm (O.D.) 1/8" Male NPT
3821 06 14 Tube Stem to Port Straight 6 mm (O.D.) 1/4" Male NPT
3821 08 14 Tube Stem to Port Straight 8 mm (O.D.) 1/4" Male NPT
3821 10 14 Tube Stem to Port Straight 10 mm (O.D.) 1/4" Male NPT
3821 10 18 Tube Stem to Port Straight 10 mm (O.D.) 3/8" Male NPT
3821 12 14 Tube Stem to Port Straight 1/4" (O.D.) 12 mm Tube
3816 10 00 Tube to Tube Straight 10 mm (O.D.) 10 mm Tube
3816 12 00 Tube to Tube Straight 12 mm (O.D.) 12 mm Tube
3816 55 00 Tube to Tube Straight 3/16" (O.D.) 3/16" Tube
3816 56 00 Tube to Tube Straight 1/4" (O.D.) 1/4" Tube
3816 60 00 Tube to Tube Straight 3/8" (O.D.) 3/8" Tube
3816 62 00 Tube to Tube Straight 1/2" (O.D.) 1/2" Tube
3821 04 10 Tube Stem to Port Straight 4 mm (O.D.) R 1/8 Male BSPT
3821 06 10 Tube Stem to Port Straight 6 mm (O.D.) R 1/8 Male BSPT
3821 06 13 Tube Stem to Port Straight 6 mm (O.D.) R 1/4 Male BSPT
3821 08 10 Tube Stem to Port Straight 8 mm (O.D.) R 1/8 Male BSPT
3821 08 13 Tube Stem to Port Straight 8 mm (O.D.) R 1/4 Male BSPT
3821 10 13 Tube Stem to Port Straight 10 mm (O.D.) R 1/4 Male BSPT
3821 10 17 Tube Stem to Port Straight 10 mm (O.D.) R 3/8 Male BSPT
3802 04 00 Tube to Tube Elbow 90° 4 mm (O.D.) 4 mm Tube
3802 06 00 Tube to Tube Elbow 90° 6 mm (O.D.) 6 mm Tube
3802 08 00 Tube to Tube Elbow 90° 8 mm (O.D.) 8 mm Tube
3802 10 00 Tube to Tube Elbow 90° 10 mm (O.D.) 10 mm Tube
3802 12 00 Tube to Tube Elbow 90° 12 mm (O.D.) 12 mm Tube
3803 06 10 Tube to Tube 6 mm (O.D.) R 1/8 Male BSPT
3803 06 13 Tube to Tube 6 mm (O.D.) R 1/4 Male BSPT
3803 08 10 Tube to Tube 8 mm (O.D.) R 1/8 Male BSPT
3803 10 13 Tube to Tube 10 mm (O.D.) R 1/4 Male BSPT
3803 10 17 Tube to Tube 10 mm (O.D.) R 3/8 Male BSPT
3804 04 00 Tube to Tube 4 mm (O.D.) 4 mm Tube
3800 70 00 n/a n/a All Diameters
3801 04 20 Tube to Port Straight 4 mm (O.D.) 10-32 Male UNF

Recommande


687541
A43098