Joint en aluminium expansé résistant à la corrosion Metalastic EXP-URE | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Épaisseur du matériau (po)

Forme

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Joint en aluminium expansé résistant à la corrosion Metalastic EXP-URE Joint en aluminium expansé résistant à la corrosion Metalastic EXP-URE Joint en aluminium expansé résistant à la corrosion Metalastic EXP-URE

Joint en aluminium expansé résistant à la corrosion Metalastic EXP-URE

Les joints en aluminium expansé remplis d'uréthane Metalastic EXP-URE constituent une solution électroconductrice d'étanchéité aux fluides et à la pression pour les accessoires montés en extérieur, tels que les antennes et l'éclairage.

Caractéristiques techniques

  • Matériaux utilisés : Aluminium
  • Matériau de remplissage : Uréthane
  • Élastomère : Translucent Orange Urethane
  • Niveau de blindage sonore : > 90 dB
  • Température de service : -65 to 275 °F, -54 to 135 °C
  • Largeur maximale : 22 inch
  • Largeur minimale : 12 inch
Safety Warning

Description complète du produit

Grâce à leur souplesse, les joints en aluminium expansé remplis d'uréthane de Parker Chomerics constituent une solution électroconductrice d'étanchéité aux fluides et à la pression pour un large éventail d'ensembles bride sur bride. Conçus pour réduire la corrosion galvanique des surfaces de contact qui nécessitent une liaison électrique, ces joints entièrement polymérisés constituent une solution efficace dans les applications qui exigent une mise à la terre anti-foudre ou une protection contre les interférences électromagnétiques.
Avec de nombreuses améliorations de performance par rapport aux autres joints classiques, nos clients peuvent s'attendre à un coût total de possession inférieur de 30 % en raison de différents facteurs, notamment en evitant les retouches de l'assemblage et le remplacement de matériaux.

Largement adoptés dans de nombreuses applications militaires et commerciales, leurs usages courants sont les suivants :

• Appareils montés en extérieur (antennes, radars, éclairage, etc.)
• Ensembles de panneaux de service (baies et compartiments électroniques)
• Ensembles de connecteurs/guides d'ondes

Caractéristiques et avantages :

• Conçus pour réduire la corrosion galvanique des surfaces de contact
• Solution efficace pour une mise à la terre anti-foudre et la survivabilité.
• Nombreuses améliorations de performance par rapport aux autres solutions d'étanchéité
• Coût total de possession inférieur de 33 % en evitant les retouches de l'assemblage et le remplacement de matériaux.
• La formule de liant à base d'uréthane crée une solution d'étanchéité très efficace dans des applications extrêmement variables
• Réduit la corrosion généralement liée aux appareils montés en extérieur
• L'aluminium série 3000 garantit que le joint Metalastic EXP-URE est l'entité réactive de l'ensemble lorsqu'il est en contact avec des composants en aluminium plus durs
• L'aluminium expansé crée un matériau extrêmement efficace qui optimise les performances électriques en cas de foudroiement

Documents annexes

×
Produits Épaisseur du matériau (po) Forme
08-6002-XX 0.03 Custom Gasket
08-6502-XX 0.055 Custom Gasket

687541
179336