Bobines de solénoïde MKC | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Bobines de solénoïde MKC

Bobines de solénoïde MKC

Les bobines de solénoïde convertissent l'énergie électrique en mouvement linéaire pour ouvrir ou fermer une vanne. Elles sont utilisées sur les électrovannes et les vannes de régulation de pression Sporlan.

Caractéristiques techniques

  • Référence du modèle : Please Configure Part for Model Nnumber
  • Application : Solenoid Coil- Normally Closed Valves or Solenoid Coil- Normally Open Valves
  • Type de bobine : MKC-1, MKC-2, OMKC-1, OMKC-2, MKC-2E, MKC-1E, MKC-1TS, MKC-2TS, OMKC-2TS, MCK-2, OMKC-1E, OMKC-2E, Junction Box, Conduit Boss- NEMA 4 Watertight, DIN, Leads Only, Top Spade
  • Fréquence : n/a, 50 Hz, 60 Hz, 50/60 Hz
  • Tension d'entrée : 24 VAC, 120 VAC, 208 to 240 VAC, 12 VDC, 24 VDC, 36 VDC, 64 VDC, 115 VDC
  • Couleur du fil conducteur : Blue, Red, Red/Yellow/Black/Blue, Orange, Black, n/a
Safety Warning

Description complète du produit

Solenoid Coils convert electrical energy into linear motion. The coil consists of copper or aluminum that is wound around a hollow form (bobbin). When electrical current flows through the coil a magnetic field is created.

Markets:
• Air Conditioning
• Refrigeration
• Industrial Refrigeration
• Transportation

Features/Benefits:
• Replacement Solenoid Coils for Sporlan Solenoid and Pressure Regulating Valves

Applications:
• Air Conditioning – Residential, Heat pumps, Chillers, Commercial units, Industrial
• Food Service units - Ice Machines, Slush Machines
• Refrigeration – Cases, Freezers, Walkin units, Self-contained units
• Industrial Refrigeration
• Transportation – Truck/Trailer, Buses, Rail, Vans, Reefers

For over 80 years the Sporlan Division of ‪Parker Hannifin‬ has set the industry standard for the development and manufacture of leading edge ‪HVACR‬ components. Our outside technical sales force and application engineering team focuses on refrigeration system applications and troubleshooting for service technicians, distribution channel partners, and original equipment manufacturers.  

Documents annexes

×

687541
840599