OBSOLETE-MPE-Series Low Power Brushless Servo Motors | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
OBSOLETE-MPE-Series Low Power Brushless Servo Motors

OBSOLETE-MPE-Series Low Power Brushless Servo Motors OBSOLETE

Note : Ce produit n'est plus disponible - veuillez vous référer à la section "Produits recommandés" de cette page pour les produits alternatifs, ou contactez-nous pour plus d'assistance.

Caractéristiques techniques

  • Dimension du châssis : 40 mm, 60 mm, 80 mm
  • Couple continu : 0.15 to 3.52 Nm, 1.4 to 31.3 lb-inch
  • Couple de crête : 0.35 to 9.54 Nm, 3.1 to 84 lb-inch
  • Vitesse nominale : up to 4000 RPM
  • Tension d'entrée : 230 VAC
  • Type de retour d'information : 2500 ppr Incremental Encoder
  • Entraînement Parker compatible : Compax3, ARIES
  • Spécifications respectées : -
  • Niveau d'étanchéité : IP40, IP65
  • Frein de maintien inclus : No
  • Méthode de refroidissement : Air-Cooled / Natural Convection
  • Type d'arbre : Keyway
  • Versions personnalisées disponibles : No
Safety Warning

Description complète du produit

The MPE is an economical servo motor that extends the MPP family to smaller frame sizes.  It is Parker's lowest priced, housed, servo motor.  The MPE is inventoried allowing for immediate shipment from our factory.

• Segmented lamination technology, provides high torque
• Potted stator design for improved thermal efficiency
• High-performance Neodymium magnets
• Available in 40, 60, and 80mm frame sizes
• Continuous Stall Torques - 0.15 Nm to 3.52 Nm (1.4 in-lbs to 31.3 in-lbs)
• Peak Torque Ratings - 0.35 Nm to 9.54 Nm (3.1 in-lbs to 84.0 in-lbs)
• Rated Speed - 3974 RPM
• Feedback Options - 2500 line encoder
• Flying leads with low cost connectors
• IP Rating - IP64 standard, IP65 optional with shaft seal
• CE
• Best-in-class lead-time, two year warranty
• Compatible with Parker Compax3 and Aries series servo drives

Documents annexes

×
Produits

687541
936514