Nitrile 65 Durometer O-Ring Mil/Aero (NM506-65) | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Nitrile 65 Durometer O-Ring Mil/Aero (NM506-65)

Nitrile 65 Durometer O-Ring Mil/Aero (NM506-65)

Parker's nitrile rubber (NBR) O-rings are compatible with oils and gases.

Caractéristiques techniques

  • Diamètre intérieur : 0.029 to 25.94 inch
  • Largeur : 0.04 to 0.275 inch
  • Options de matériaux polymères : Nitrile Butadiene Rubber (NBR, XNBR)
  • Nom de la marque : N0506
  • Type d'application thermique : Low Temperature (< -30°F)
  • Duromètre : 65 Shore A
  • Température de service minimale : -70 °F
  • Température de service maximale : 180 °F
  • Pour le type de fluide : Oil
  • Secteur : Aerospace
  • Spécifications respectées : MIL/Aero, AMS7271
  • Région d'origine : North America
  • Lubrifié à l'intérieur : No
  • Couleur : Black
Safety Warning

Description complète du produit

Parker's Nitrile rubber (NBR) NM506-65  is an excellent general purpose material that has good mechanical properties when compared to other elastomers.  NBR is not resistant to weathering and ozone.

Certifications include AMS 7271

• Heat resistance — Up 82°C (180°F)
• Cold flexibility — down to -56°C( -70°F)

Chemical resistance
• Aliphatic hydrocarbons (propane, butane, petroleum oil, mineral oil and grease, diesel fuel, fuel oils) vegetable and mineral oils and greases
• HFA, HFB and HFC hydraulic fluids
• Dilute acids, alkali and salt solutions at low temperatures
• Water (special compounds up to 100°C) (212°F)

Not compatible with:
• Fuels of high aromatic content, aromatic hydrocarbons (benzene), chlorinated hydrocarbons (trichloroethylene), strong acids, glycols, ozone, weather, atmospheric aging, and polar solvents (ketone, acetone, acetic acid, ethylene-ester)

*Custom sizes and coatings/markings are available upon request. Contact Parker O-Ring Division at 859-269-2351 for design and pricing assistance.

Documents annexes

×

687541
687519