Nitrile 75 Durometer O-Ring, Mil/Aero (NM304-75) | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Nitrile 75 Durometer O-Ring, Mil/Aero (NM304-75)

Nitrile 75 Durometer O-Ring, Mil/Aero (NM304-75)

Parker's nitrile rubber (NBR) O-rings are compatible with oils and gases, hydraulic oil and fuels.

Caractéristiques techniques

  • Diamètre intérieur : 0.029 to 25.94 inch
  • Largeur : 0.04 to 0.275 inch
  • Options de matériaux polymères : Nitrile Butadiene Rubber (NBR, XNBR)
  • Type d'application thermique : Low and High Temperature (< -30°F, > 250°F)
  • Température de service minimale : -65 °F
  • Duromètre : 75 Shore A
  • Température de service maximale : 250 °F
  • Pour le type de fluide : Oil
  • Secteur : Aerospace
  • Spécifications respectées : MIL/Aero, AMS-P-25732, MIL-DTL-25732, MIL-P-25732C Types I,II, MS288775, MIL-DTL-25732, MIL-P-25732C Types I,II, MS28775
  • Région d'origine : North America
  • Lubrifié à l'intérieur : No
  • Couleur : Black
Safety Warning

Description complète du produit

Parker's 75 durometer black nitrile (NBR), NM304-75 is an excellent general purpose material that has good mechanical properties when compared to other elastomers.  NBR is not resistant to weathering and ozone.

Temperature Range: -65°F to 250°F (-53°C to 121°C)

Certifications include Mil-P-25732

Chemical resistance
• Aliphatic hydrocarbons (propane, butane, petroleum oil, mineral oil and grease, diesel fuel, fuel oils) vegetable and mineral oils and greases
• HFA, HFB and HFC hydraulic fluids
• Dilute acids, alkali and salt solutions at low temperatures
• Water up to 212°F (100°C)

Not compatible with:
• Fuels of high aromatic content, aromatic hydrocarbons (benzene), chlorinated hydrocarbons (trichloroethylene), strong acids, glycols, ozone, weather, atmospheric aging, and polar solvents (ketone, acetone, acetic acid, ethylene-ester)

*Custom sizes and coatings/markings are available upon request. Contact Parker O-Ring Division at 859-269-2351 for design and pricing assistance.

Documents annexes

×

687541
687519