OEV Electronic Expansion Valve | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Matériau du corps

Taille du raccordement

Taille de l'orifice

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
OEV Electronic Expansion Valve

OEV Electronic Expansion Valve

1. OEV Series valves are the latest line of unipolar electric expansion valves.
2.Highly engineered bearing design for oil-less applications

Caractéristiques techniques

  • Type de produit : 500 Steps
Safety Warning

Description complète du produit

1?Mainly used in refrigeration and Light Commercial A/C system;
2?Media: CFC, HCFC, HFO refrigerants and blends?
3?Working temprature:-40~70??
4?Max pressure rating: 700PSI

Documents annexes

Literature and Reference Materials
OEV Catalog
×
Produits Matériau du corps Taille du raccordement Taille de l'orifice
OEV-AA Stainless Steel 5/16 ODM AND '1/4 ODF 0.039in(1.0mm)
OEV-A Stainless Steel 5/16 ODM AND '1/4 ODF 0.055in(1.4mm)
OEV-B Stainless Steel 5/16 ODM AND '1/4 ODF 0.063in(1.6mm)
OEV-C Stainless Steel 5/16 ODM AND '1/4 ODF 0.102in(2.6mm)
OEV-D Stainless Steel 5/16 ODM AND '1/4 ODF 0.157in(4.0mm)
OEV-AA-S3S4 Stainless Steel 3/8ODF x 1/2ODF 0.039in(1.0mm)
OEV-A-S3S4 Stainless Steel 3/8ODF x 1/2ODF 0.055in(1.4mm)
OEV-B-S3S4 Stainless Steel 3/8ODF x 1/2ODF 0.063in(1.6mm)
OEV-C-S3S4 Stainless Steel 3/8ODF x 1/2ODF 0.102in(2.6mm)
OEV-D-S3S4 Stainless Steel 3/8ODF x 1/2ODF 0.157in(4.0mm)
OEV-D-S34S7 Stainless Steel 1/2ODF x 7/8ODF 0.157in(4.0mm)
OEV-D-S4S7

687541
J92861