Séparateurs huile/eau

Filtrer par

Aucun filtre slectionn

Marque

Division

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.

Séparateurs huile/eau


Séparateurs huile/eau

Depuis plus de 30 ans, Parker est le premier fournisseur de solutions de purification d'air comprimé respirable. Nous concevons des produits haut de gamme destinés à la filtration, à la purification et à la séparation de l'air comprimé, des gaz et des liquides. Conformes à l'ensemble des normes internationales relatives à l'air respirable, nos produits offrent une protection efficace contre les substances dangereuses tout en préservant la santé des utilisateurs.


Fournir une solution simple, économique et écologique pour l’élimination efficace du condensat huileux à partir d’un réseau d'air comprimé.

Affichage de 10 sur 7

Parker Airtek OWS Series Oil Water Separators are installed as part of the condensate management system and simply reduce the oil concentration in the collected condensate for environmentally friendly disposal.

Affichage de 10 sur

Préfiltres et recharges de charbon actif pour les séparateurs huile/eau des séries ES/ES2000 et SE

Affichage de 10 sur 12

687541
687541