OSPE32-B entraînement par courroie, actionneur linéaire électrique sans tige avec guidage à rouleaux croisés PROLINE | Canada

OSPE32-B entraînement par courroie, actionneur linéaire électrique sans tige avec guidage à rouleaux croisés PROLINE | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.

OSPE32-B entraînement par courroie, actionneur linéaire électrique sans tige avec guidage à rouleaux croisés PROLINE

OSPE32-B entraînement par courroie, actionneur linéaire électrique sans tige avec guidage à rouleaux croisés PROLINE

Avec un grand choix de chariots, de guidages, de montages et une protection IP54, plus d'autres fonctionnalités personnalisables l'OSPE-B 32 est conçu pour être notre positionneur le plus polyvalent et économique. Charges jusqu'à 1348N

Caractéristiques techniques

  • Type de produit : Linear Actuator
  • Technologie : Electromechanical
  • Série de produits : OSP-E
  • Largeur du profilé : 52 mm
  • Type d'axe d'entraînement : Courroie
  • Type de roulement : Guide à rouleaux PROLINE
  • Longueur de course maximale : 3750 mm, 147 inch
  • Vitesse de service maximale : 3 m/sec, 118 inch/sec
  • Accélération maximale : 10 m/sec2, 393 inch/sec2
  • Poussée maximale : FX: 150 N, FX: 34 lb
  • Capacité de charge : FZ: 150 - 1348 N, FZ: 1348 N
  • Reproductibilité : ±: 0.05 mm, ±: 0.002 inch
  • Option de poulie guide : Non
  • Protection supplémentaire incluse : Bande de protection acier
  • Résistance à la corrosion incluse : Non
  • Spécifications respectées : Certifié salle blanche (option personnalisée)
  • Type de retour d'information : Non
Safety Warning

Description complète du produit

Avec trois tailles différentes, de multiple options de guidage, de montage et de chariot, une protection intégrée étanche offrant une protection IP65, ainsi qu'une multitude d'autres fonctionnalités personnalisables, l'actionneur linéaire OSPE-B est conçu pour être notre positionneur le plus polyvalent et économique.

Avec sa conception éprouvée, l'actionneur OSPE...B  est vraiment leader de l'industrie pour sa capacité à couvrir un très large éventail d'applications de positionnement linéaire point à point . La taille compacte de l'OSPE...B combinée avec son extrême flexibilité et sa configurabilité maximale, font de l'OSPE ... B un actionneur facile à intégrer dans n'importe quelle  machine.

Caractéristiques OSPE32-B entraînement par courroie, actionneur linéaire électrique sans tige avec guidage à rouleaux croisés PROLINE:
• Largeur de profil: 52 mm
• Force de poussée max. de 150 N
• Courses standards jusqu'à 3750 mm
• Vitesse max jusqu'à 3 m / s
• Répétabilité en position de +/- 0,05 mm
• Système de guidage et entraînement intégrés
• Ensembles pré-configurés de moteur, réducteur et contrôleur en option
• Large gamme d'accessoires et de fixations
• Protection IP54
• Gamme de température ambiante -30 ° C à + 80 ° C

Documents annexes

×

687541
A87859