Perfluoroelastomer 75 Durometer O-Ring, Low & High Temperature (FF580-75) | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Perfluoroelastomer 75 Durometer O-Ring, Low & High Temperature (FF580-75)

Perfluoroelastomer 75 Durometer O-Ring, Low & High Temperature (FF580-75)

Parker's perfluoroelastomer (Ultra® FFKM) O-rings offer the broadest chemical resistance, for the harshest sealing environments.

Caractéristiques techniques

  • Options de matériaux polymères : Perfluoroelastomer (FFKM, ULTRA®, Parofluor®)
  • Type d'application thermique : Extremely High Temperature (> 400°F)
  • Température de service minimale : 5 °F
  • Température de service maximale : 525 °F
  • Pour le type de fluide : Ultra Broad Range
  • Duromètre : 75 Shore A
  • Secteur : General
  • Spécifications respectées : Food, Medical, -, USP Class VI, ISO 23936-2 10% H2S
  • Région d'origine : North America
  • Lubrifié à l'intérieur : No
  • Couleur : Black
Safety Warning

Description complète du produit

Parker's perfluoroelastomer (Ultra® FFKM) FF580-75 offers the highest degree of chemical resistance over every other FFKM material.  Developed for resistance to bases, amines, steam, ethylene oxide, and more, FF580-75 is well suited for CPI, EOG, paint spray and general industrial markets.  USP Class VI & 87 combined with Steam Resistance make FF580-75 an excellent option for Life Science markets

• Heat resistance - Up to 275°C (527°F) and higher temperatures with shorter life expectancy
• Cold flexibility  -  Down to -15°C (5°F)

Certifications include:
•  H2S resistant per ISO 23936-2 at 10% concentration
• H2S resistant per API 6A  
• USP Class VI
• USP Class 87

Chemical resistance including:
• Ethylene diamine
• Glacial Acetic, Sulfuric Acid, Nitric Acid, MEK, Toluene, NaOH
• Down hole fluids
• Steam at 121°C(232°F)

Not compatible with:
• Fluorinated refrigerants
• Perfluorinated lubricants (PFPE)

*Custom sizes and coatings/markings are available upon request. Contact Parker O-Ring Division at 859-269-2351 for design and pricing assistance.

Documents annexes

Software Downloads
Mobile inPHorm app
Communities, Blogs & Industry Links
O-Rings Knowledge Base
×

687541
687519