Le Picospritzer III est un système autonome montable sur baie qui génère des impulsions de pression répétables. Il a été conçu pour la distribution rapide et répétable de volumes en picolitres et nanolitres lors d'études intracellulaires ou extracellulaires afin d'éviter la désensibilisation des cellules nerveuses inhérente à la méthodologie iontophorétique. Le système Picospritzer est livré avec une ou plusieurs vannes à haute vitesse ainsi que les raccords de tube requis (sauf la pipette et le support). Il est conçu pour accueillir un portoir de 19 relais standard. Le Picospritzer est livré entièrement réglé et prêt à l'emploi. Il inclut un bloc de régulation autonome, qui permet d'augmenter ou de réduire la pression sur simple rotation d'un bouton. La durée des impulsions se règle via une molette à trois chiffres et la plage (millisecondes, secondes ou minutes) se règle à l'aide d'un commutateur à trois positions. Les boîtiers des vannes sont raccordés à la prise correspondante à l'arrière de l'instrument et sont reliés au régulateur de gaz comprimé via les tuyaux fournis. Délais de fonctionnement en millisecondes, secondes et minutes. Résolution : 1 milliseconde Impulsion minimum : 2 millisecondes Impulsions déclenchées à partir du bouton poussoir du panneau, du simulateur externe ou à distance. L'horloge interne peut être déclenchée de façon externe. Sortie de marqueur 5 volts Canaux indépendants lorsqu'ils sont commandés en externe Adaptateur secteur universel disponible, tension d'alimentation entre 90 et 250 volts CA, 50-60 Hz. Modèles disponibles : monocanal, bicanal et chargement par le vide. Mise à niveau de l'unité monocanal.