Bande de guidage (piston/tige) Prädifa série F3, Polon® | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Diamètre extérieur (mm)

Largeur de la gorge

Profondeur de la gorge (mm)

Température de service mini. (°C)

Température de service maxi. (°C)

Matériau - joints

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Bande de guidage (piston/tige) Prädifa série F3, Polon® Bande de guidage (piston/tige) Prädifa série F3, Polon®

Bande de guidage (piston/tige) Prädifa série F3, Polon®

Bague de guidage pour les applications lubrifiées à l’huile comme les vérins hydrauliques. Charge spécifique admise: 16 N/mm2. ISO 10766.

Caractéristiques techniques

  • Type d'application thermique : Température modérée standard (de -35 C à 100 C) °C, Température élevée extrême (> 205 C) °C
  • FluideMédia : Hydraulique
  • Options de matériaux polymères : PTFE (polytétrafluoroéthylène), POM (polyoxyméthylène), Polyoxymethylene (POM)
  • Charge spécifique admissible : 6 à 20 N/mm2
  • Température de service minimale : -100 à -40 °C
  • Température de service maximale : 80 à 200 °C
  • Vitesse de surface maximale : 5 m/sec
  • Unité de mesure : Length: mm
  • Caractéristique de capacité de charge optimisée : Non
Safety Warning

Description complète du produit

La bande de guidage de profil F3 a été conçue tout particulièrement pour une utilisation dans les vérins hydrauliques. La bande à couper à longueur est la résultante du calcul pour avoir un jeu optimisé permettant l'alimentation en pression et pour compenser les dilatations thermiques. Le jeu est de préférence orienté à 45° de manière à ne pas impacter la fonction guidage sous l'effet de la charge dans le sens de la coupe. D'autre style de coupe (coupe droite ou en escalier) sont possibles.
Les composés à base PTFE doivent être sélectionnés en fonction de la température et de la résistance à la déformation ɛ.

• Absorption des vibrations.
• Très bonnes propriétés de fonctionnement même dans des conditions à faible lubrification.
• Capacité de charge élevée (résistance à la compression), faible usure et friction réduite grâce à la charge de bronze au matériau PTFE.
• Dimensions conformes à la norme ISO 10766.
• Disponible également en rouleau à couper (vrac).
• Tout diamètre nominal souhaité est disponible grâce à la technique d'usinage.
• Convient à la réparation des vérins.
• Parfaitement adaptée aux grands diamètres.
• Montage dans des logements fermés et ouverts.

Documents annexes

×
Produits Diamètre extérieur (mm) Largeur de la gorge Profondeur de la gorge (mm) Température de service mini. (°C) Température de service maxi. (°C) Matériau - joints
F3063005215020C 63 2 1.5 -100 200 052
F3063003325042C 63 4.2 2.5 -100 200 033
F3063003325056A 63 5.6 2.5 -100 200 033
F3063005225081C 63 8.1 2.5 -100 200 052
F3063005225097A 63 9.7 2.5 -100 200 052
F3067006225097A 67 9.7 2.5 -100 200 062
F3080005225056A 80 5.6 2.5 -100 200 052
F3080005225081C 80 8.1 2.5 -100 200 052
F3080005225097A 80 9.7 2.5 -100 200 052
F3145005225150A 145 15 2.5 -100 200 052
F3150005220250C 150 25 2 -100 200 052
F3172006225097A 172 9.7 2.5 -100 200 062
F3175005225097A 175 9.7 2.5 -100 200 052
F3012002510063C 12 6.3 1 -100 200 025
F3014002510063C 14 6.3 1 -100 200 025
F3018002510063C 18 6.3 1 -100 200 025
F3019003015032C 19 3.2 1.5 -100 200 030
F3019003015063A 19 6.3 1.5 -100 200 030
F3020005217040A 20 4 1.7 -100 200 052
F3022002510063C 22 6.3 1 -100 200 025
F3025005225056A 25 5.6 2.5 -100 200 052
F3029002510063C 29 6.3 1 -100 200 025
F3030005225097A 30 9.7 2.5 -100 200 052
F3031005225056A 31 5.6 2.5 -100 200 052
F3032006216040A 32 4 1.6 -100 200 062
F3180005220250C 180 25 2 -100 200 052
F3190005225150A 190 15 2.5 -100 200 052
F3200005225150A 200 15 2.5 -100 200 052
F3200005220250C 200 25 2 -100 200 052
F3218005225150A 218 15 2.5 -100 200 052
F3220006225250A 220 25 2.5 -100 200 062
F3224005225150A 224 15 2.5 -100 200 052
F3300005240097A 300 9.7 4 -100 200 052
F3350005240150A 350 15 4 -100 200 052
F3719405225060A 719.4 6 2.5 -100 200 052
F3743005225060A 743 6 2.5 -100 200 052
F3037002515100C 37 10 1.5 -100 200 025
F3040006216040A 40 4 1.6 -100 200 062
F3040005225056A 40 5.6 2.5 -100 200 052
F3041005225056A 41 5.6 2.5 -100 200 052
F3042005216040A 42 4 1.6 -100 200 052
F3046003325042C 46 4.2 2.5 -100 200 033
F3048021620063A 48 6.3 2 -100 200 216
F3050006225097A 50 9.7 2.5 -100 200 062
F3082505225097A 82.5 9.7 2.5 -100 200 052
F3083005225150A 83 15 2.5 -100 200 052
F3095003025060A 95 6 2.5 -100 200 030
F3095006225097A 95 9.7 2.5 -100 200 062
F3095005225250A 95 25 2.5 -100 200 052
F3104505225097A 104.5 9.7 2.5 -100 200 052
F3105005225056A 105 5.6 2.5 -100 200 052
F3105003025060A 105 6 2.5 -100 200 030
F3105005225097A 105 9.7 2.5 -100 200 052
F3105005225150A 105 15 2.5 -100 200 052
F3110005520120A 110 12 2 -100 200 055
F3113203025102Z 113.2 10.2 2.5 -100 200 030
F3113505225112A 113.5 11.2 2.5 -100 200 052
F3125003325063A 125 6.3 2.5 -100 200 033
F3125005225200A 125 20 2.5 -100 200 052
F3125005225250A 125 25 2.5 -100 200 052
F3130005220250C 130 25 2 -100 200 052
F3133005240097A 133 9.7 4 -100 200 052
F3050005225097A 50 9.7 2.5 -100 200 052
F3360005225250A 360 25 2.5 -100 200 052
F3022005217040A 22 4 1.7 -100 200 052
F3165005225150A 165 15 2.5 -100 200 052
F3000005217040A endless 4.0 1.6 -100 200 PS052
F3000005225150A endless 15.0 2.5 -100 200 PS052
F3000006216025A endless 2.5 1.6 -100 200 PS062
F3000006216040A endless 4.0 1.6 -100 200 PS062
F3000006220030A endless 3.0 2.0 -100 200 PS062
F3000006220040A endless 4.0 2.0 -100 200 PS062
F3000006230040A endless 4.0 3.0 -100 200 PS062
F3055005216025A 55 2.5 1.55 -100 200 PS052
F3000005216025A endless 2.5 1.55 -100 200 PS052
F3000005216040A endless 4.0 1.55 -100 200 PS052
F3000005220102A endless 10.2 2 -100 200 PS052
F3000005220150A endless 15 2 -100 200 PS052
F3000005220200A endless 20 2 -100 200 PS052
F3000005220205A endless 20.5 2 -100 200 PS052
F3000005225056A endless 5.6 2.5 -100 200 PS052
F3000005225063A endless 6.3 2.5 -100 200 PS052
F3000005225081A endless 8.1 2.5 -100 200 PS052
F3000005225097A endless 9.7 2.5 -100 200 PS052
F3000005225200A endless 20 2.5 -100 200 PS052
F3000005225250A endless 25 2.5 -100 200 PS052
F3000005225300A endless 30 2.5 -100 200 PS052
F3000005240080A endless 8 4 -100 200 PS052
F3000005240097A endless 9.7 4 -100 200 PS052
F3000005240250A endless 25 4 -100 200 PS052
F3096005225056A 96 5.6 2.5 -100 200 PS052
F3240505216040A 324 3.8 1.55 -100 200 PS052
F3250005225150A 250 15 2.5 -100 200 PS052
F3000003030097A endless 9.7 3 -100 200 PS030
F3000005220081A endless 8.1 2 -100 200 PS052
F3065005225250A 65 25 2.5 -100 200 PS052
F3083003320097A 83 9.5 2 -100 200 PS033
F3118005225097A 118 9.5 2.5 -100 200 PS052
F3000003015032A endless 3.2 1.5 -100 200 PS030
F3000005230192A endless 19.2 3.0 -100 200 PS052

687541
687424