Joint de piston Prädifa série BHO, FlexiSeal® | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Diamètre extérieur (mm)

Diamètre intérieur (mm)

Hauteur des éléments (mm)

Largeur de la gorge

Température de service minimale (C)

Température de service maximale (C)

Matériau du joint

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Joint de piston Prädifa série BHO, FlexiSeal® Joint de piston Prädifa série BHO, FlexiSeal®

Joint de piston Prädifa série BHO, FlexiSeal®

Joint de piston. Étanchéité dynamique extérieure sur tiges à mouvement alternatif. FlexiSeal. Joint en PTFE énergisé par ressort. Haute pression.

Caractéristiques techniques

  • FluideMédia : Multiple Fluids
  • Options de matériaux polymères : Polytetrafluoroethylene (PTFE, mPTFE, Polon®), Ultra-High Molecular Weight Polyethylene (UHMW-PE)
  • Pression de service maximale : 550 bar
  • Température de service minimale : -200 to -190 °C
  • Température de service maximale : 80 to 230 °C
  • Vitesse de surface maximale : 15 m/sec
  • Unité de mesure : Length: mm
  • Mécanisme d'amortissement : No
  • Type d'application thermique : Extremely High Temperature (> 205°C)
  • Pression nominale : High Pressure (< 500 bar)
Safety Warning

Description complète du produit

Les joints de la gamme BHO sont des joints de piston simple effet de conception FlexiSeal® et intégrant un ressort hélicoïdal. Ils se caractérisent par leur extrême résistance à la température et aux produits chimiques et ils conviennent parfaitement aux applications haute pression.

• Talon plus long réduisant les effets de l'extrusion.
• La lèvre dynamique épaisse (extérieure) garantit une durée de vie optimale.
• La lèvre dynamique courte de type racleur réduit la friction due à la pression hydrostatique.
• Ressort hélicoïdal pour charges élevées et gamme de déflexion courte.
• La lèvre statique longue et carrée stabilise le joint.
• Très large éventail de diamètres et de sections disponibles, dont des dimensions conçues pour améliorer l'étanchéité dans les logements des joints toriques standards.
• Nombreuses options de matériaux d'activation à haute résilience, dont le choix entre des charges légères, moyennes et élevées, respectant les normes NACE pour une utilisation dans le secteur de l'extraction pétrolière.
• Activateurs en élastomères économiques disponibles, présentant tous une excellente résistance à la fatigue.

Domaine d'application :
Pour les applications haute pression dans les pistons à mouvement alternatif.

Documents annexes

×
Produits Diamètre extérieur (mm) Diamètre intérieur (mm) Hauteur des éléments (mm) Largeur de la gorge Température de service minimale (C) Température de service maximale (C) Matériau du joint
BHO-M001800-03-005-2 18 11.85 6 6 -190 230 Polytetrafluorethylen 10% Ekonol
BHO-M003000-04-005-2 30 20.55 8.5 8.5 -190 230 Polytetrafluorethylen 10% Ekonol
BHO-M005000-04-005-2 50 40.55 8.5 8.5 -190 230 Polytetrafluorethylen 10% Ekonol
BHO-M007000-05-005-2 70 57.88 12.1 12.1 -190 230 Polytetrafluorethylen 10% Ekonol
BHO-M007700-05-005-2 77 64.88 12.1 12.1 -190 230 Polytetrafluorethylen 10% Ekonol
BHO-M011000-05-005-2 110 97.88 12.1 12.1 -190 230 Polytetrafluorethylen 10% Ekonol
BHO-M011500-05-005-2 115 102.88 12.1 12.1 -190 230 Polytetrafluorethylen 10% Ekonol
BHO-M011590-04-005-2 115.9 106.45 8.5 8.5 -190 230 Polytetrafluorethylen 10% Ekonol
BHO-M012500-05-005-2 125 112.88 12.1 12.1 -190 230 Polytetrafluorethylen 10% Ekonol

687541
687424