Joint de piston compact Prädifa série KR, Ultrathan® | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Diamètre extérieur (mm)

Diamètre intérieur (mm)

Hauteur des éléments (mm)

Largeur de la gorge

Température de service minimale (C)

Température de service maximale (C)

Matériau du joint

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Joint de piston compact Prädifa série KR, Ultrathan® Joint de piston compact Prädifa série KR, Ultrathan®

Joint de piston compact Prädifa série KR, Ultrathan®

Joint de piston pour vérins hydrauliques, double effet, bague de frottement en polyuréthane, meilleure étanchéité. ISO 7425.

Caractéristiques techniques

  • Température de service maximale : 80 à 110 °C
  • Type d'application thermique : Low Temperature (< -35°C), Température modérée standard (de -35 C à 100 C) °C
  • FluideMédia : Hydraulique
  • Options de matériaux polymères : TPU (polyuréthane)
  • Pression de service maximale : 300 bar
  • Température de service minimale : -50 à -35 °C
  • Vitesse de surface maximale : 0,5 m/sec
  • Unité de mesure : Length: mm
  • Mécanisme d'amortissement : Non
  • Pression nominale : Pression moyenne (< 250 bar)
Safety Warning

Description complète du produit

L'ensemble d'étanchéité de piston KR Ultrathan® vient compléter la gamme de produits de joints de piston à double effet (OE, OK) pour les gorges de montage en conformité avec la norme ISO 7425-1 en proposant un produit qui est de préférence utilisé dans la plage de pressions allant jusqu'à maximum 300 bar. L'ensemble d'étanchéité se démarque de par sa résistance à l'usure et ses performances d'étanchéité statiques et dynamiques extrêmement élevées. Il peut également être utilisé pour les accumulateurs à piston.
L'ensemble d'étanchéité KR comprend une bague de glissement en polyuréthane avec des qualités de glissement améliorées avec un module particulièrement haut, et un élément énergiseur avec une section transversale rectangulaire composée d'élastomère NBR.

• Performances d'étanchéité statiques et dynamiques exceptionnellement élevées.
• Bonne performance d'étanchéité dans des montages extrêmement petits.
• Utilisable également pour des applications simple effet.
• Profil de joint robuste, capable de résister aux conditions de fonctionnement les plus difficiles.
• Parfaite résistance à l'usure.
• Longue durée de vie grâce aux matières optimisées pour l'application.
• Friction dynamique constamment faible pendant toute la durée de vie de la pièce.
• Montage direct et facile sur un piston en une pièce.
• Insensible aux pics de pression.
• Fiabilité fonctionnelle aux températures critiques.
• Haute résistance à l'extrusion.
• Dimensions conformes à la norme ISO 7425-1.
• Encombrement axial court.
• Montage dans des logements fermés et ouverts.

Applications :
Le profil KR convient à une utilisation dans tous les vérins industriels standard ainsi que dans les équipements agricoles, les machines de construction légères et les dispositifs mobiles. Grâce à ses performances d'étanchéité dynamique exceptionnellement élevées, il convient tout particulièrement aux applications où les fuites doivent être évitées à tout prix.

Documents annexes

×
Produits Diamètre extérieur (mm) Diamètre intérieur (mm) Hauteur des éléments (mm) Largeur de la gorge Température de service minimale (C) Température de service maximale (C) Matériau du joint
KR002000701 20 12.5 3.2 3.2 -35 110 P5062
KR002500701 25 17.5 3.2 3.2 -35 110 P5062
KR003200701 32 24.5 3.2 3.2 -35 110 P5062
KR004000701 40 29 4.2 4.2 -35 110 P5062
KR004500701 45 34 4.2 4.2 -35 110 P5062
KR005000701 50 39 4.2 4.2 -35 110 P5062
KR005000703 50 39 4.2 4.2 -50 100 P5062
KR006000701 60 49 4.2 4.2 -35 110 P5062
KR006300701 63 52 4.2 4.2 -35 110 P5062
KR006500701 65 52 6.3 6.3 -35 110 P5062
KR007000701 70 59 4.2 4.2 -35 110 P5062
KR007500701 75 59.5 6.3 6.3 -35 110 P5062
KR008000701 80 64.5 6.3 6.3 -35 110 P5062
KR008500701 85 71.5 6.3 6.3 -35 110 P5062
KR009000701 90 74.5 6.3 6.3 -35 110 P5062
KR009500701 95 79.5 6.3 6.3 -35 110 P5062
KR010000701 100 84.5 6.3 6.3 -35 110 P5062
KR010500701 105 89.5 6.3 6.3 -35 110 P5062
KR011500701 115 94 8.1 8.1 -35 110 P5062
KR012500701 125 109.5 6.3 6.3 -35 110 P5062
KR016000701 160 139 8.1 8.1 -35 110 P5062
KR018000701 180 159 8.1 8.1 -35 110 P5062
KR020000701 200 179 8.1 8.1 -35 110 P5062
KR103200701 32 21 4.2 4.2 -35 110 P5062
KR104500701 45 32 6.3 6.3 -35 110 P5062
KR105000701 50 34.5 6.3 6.3 -35 110 P5062
KR105500701 55 39.5 6.3 6.3 -35 110 P5062
KR106000701 60 44.5 6.3 6.3 -35 110 P5062
KR107000701 70 54.5 6.3 6.3 -35 110 P5062
KR108000701 80 66.5 6.3 6.3 -35 110 P5062
KR108000703 80 66.5 6.3 6.3 -50 100 P5062
KR108500701 85 69.5 6.3 6.3 -35 110 P5062
KR110000701 100 86.5 6.3 6.3 -35 110 P5062
KR111000701 110 89 8.1 8.1 -35 110 P5062
KR112000701 120 99 10.5 10.5 -35 110 P5062
KR112500701 125 104 8.1 8.1 -35 110 P5062
KR202500701 25 16 4.2 4.2 -35 110 P5062
KR206300701 63 47.5 6.3 6.3 -35 110 P5062
KR207000701 70 57 6.3 6.3 -35 110 P5062
KR207500701 75 62 6.3 6.3 -35 110 P5062
KR210000701 100 79 8.1 8.1 -35 110 P5062
KR212000701 120 99 8.1 8.1 -35 110 P5062
KR212500701 125 104 10.5 10.5 -35 110 P5062
KR214000701 140 119 8.1 8.1 -35 110 P5062
KR214000715 140 119 8.1 8.1 -40 80 P5062
KR304000701 40 32.5 3.2 3.2 -35 110 P5062
KR306300701 63 50 6.3 6.3 -35 110 P5062
KR408000701 80 69 4.2 4.2 -35 110 P5062
KR007200701 72.0 61.0 4.2 4.2 -35 110 P5062

687541
687424