Joint de piston compact Prädifa série OG, Polon® | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Diamètre extérieur (mm)

Diamètre intérieur (mm)

Hauteur des éléments (mm)

Largeur de la gorge

Température de service mini. (°C)

Température de service maxi. (°C)

Matériau - joints

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Joint de piston compact Prädifa série OG, Polon®

Joint de piston compact Prädifa série OG, Polon®

Joint de piston compact pour vérins hydrauliques, simple effet, conception PTFE Slipper Seal®, faible friction. Pour les applications à haute pression. ISO 7425.

Caractéristiques techniques

  • Type d'application thermique : High Temperature (< 205°C), Plage de température élargie (< -35 C à 140 C) °C, Température modérée standard (de -35 C à 100 C) °C
  • FluideMédia : Hydraulique
  • Options de matériaux polymères : PTFE (polytétrafluoroéthylène), TFM (polytétrafluoroéthylène modifié), TPU (polyuréthane), UHMW-PE (polyéthylène de masse molaire très élevée), Thermoplastic Polyurethane (TPU, Resilon®, Ultrathan®), Ultra-High Molecular Weight Polyethylene (UHMW-PE)
  • Pression de service maximale : 400 bar
  • Température de service minimale : -40 à -25 °C
  • Température de service maximale : 110 à 200 °C
  • Vitesse de surface maximale : 4 m/sec
  • Unité de mesure : Length: mm
  • Mécanisme d'amortissement : Non
  • Pression nominale : Haute pression (< 500 bar)
Safety Warning

Description complète du produit

L'ensemble d'étanchéité de piston à simple effet OG avec la conception Slipper Seal® se compose d'un joint d'étanchéité de piston PTFE et d'un joint torique en élastomère comme élément de précontrainte. La section asymétrique du joint d'étanchéité est conçue pour offrir les meilleures performances en termes de film d'huile pendant la course dans les deux directions. L'ensemble d'étanchéité OG convient tout particulièrement aux pistons à simple effet dans les vérins de commande, les systèmes à servocommande, les machines-outils et les vérins à action rapide. La combinaison de matériaux du joint composite (base PTFE) et du joint torique (élastomère) fait que ce produit est adapté à une vaste gamme d'applications, en particulier les fluides agressifs et/ou les températures élevées. Plusieurs composés peuvent être sélectionnés en remplacement du profil d'application individuel.

• Bonne performance d'étanchéité dans des montages extrêmement compacts.
• Excellente résistance à l'usure.
• Un décollage et une friction dynamique minimes ainsi que l'absence de broutage assurent un mouvement uniforme même à basse vitesse.
• Bon rendement énergétique grâce à une faible friction.
• Insensible aux pics de pression.
• Résistance aux hautes températures assurée par le choix d'une matière appropriée pour le joint torique.
• Haute résistance à l'extrusion.
• Adaptable à presque tous les fluides grâce à la haute résistance aux produits chimiques de la bague d'étanchéité et au large choix de matières pour le joint torique.
• Dimensions conformes à la norme ISO 7425-1.
• Disponible également en version double effet.
• Encombrement axial court.
• Montage dans des logements fermés et ouverts.
• Disponible dans des diamètres allant de 4 à 4500 mm.
• Tailles supplémentaires de produits usinés disponibles rapidement.

Applications :
Pour les applications à haute pression.

Documents annexes

×
Produits Diamètre extérieur (mm) Diamètre intérieur (mm) Hauteur des éléments (mm) Largeur de la gorge Température de service mini. (°C) Température de service maxi. (°C) Matériau - joints
OG010005200271A 10 5.1 2.2 2.2 -35 110 PTFE (Polytetrafluoroethylene)
OG020005200271B 20 12.7 3.2 3.2 -35 110 PTFE (Polytetrafluoroethylene)
OG024005200271B 24 16.7 3.2 3.2 -35 110 PTFE (Polytetrafluoroethylene)
OG035005200271B 35 27.7 3.2 3.2 -35 110 PTFE (Polytetrafluoroethylene)
OG110005200271D 110 94.9 6.3 6.3 -35 110 PTFE (Polytetrafluoroethylene)
OG0110A5200271A 11 6.1 2.2 2.2 -35 110 PTFE (Polytetrafluoroethylene)
OG012005200271A 12 7.1 2.2 2.2 -35 110 PTFE (Polytetrafluoroethylene)
OG013503000271A 13.5 8.6 2.2 2.2 -35 110 PTFE (Polytetrafluoroethylene)
OG018005200271B 18 10.7 3.2 3.2 -35 110 PTFE (Polytetrafluoroethylene)
OG022003300271B 22 14.7 3.2 3.2 -35 110 PTFE (Polytetrafluoroethylene)
OG030005200271B 30 22.7 3.2 3.2 -35 110 PTFE (Polytetrafluoroethylene)
OG030005200271C 30 19.3 4.2 4.2 -35 110 PTFE (Polytetrafluoroethylene)
OG036005200271C 36 25.3 4.2 4.2 -35 110 PTFE (Polytetrafluoroethylene)
OG050005200271C 50 39.3 4.2 4.2 -35 110 PTFE (Polytetrafluoroethylene)
OG060003000271D 60 44.9 6.3 6.3 -35 110 PTFE (Polytetrafluoroethylene)
OG080005200271D 80 64.9 6.3 6.3 -35 110 PTFE (Polytetrafluoroethylene)
OG100005200271D 100 84.9 6.3 6.3 -35 110 PTFE (Polytetrafluoroethylene)
OG105005200271D 105 89.9 6.3 6.3 -35 110 PTFE (Polytetrafluoroethylene)
OG120007500271D 120 104.9 6.3 6.3 -35 110 PTFE (Polytetrafluoroethylene)
OG032008000271B 32 24.7 3.2 3.2 -35 110 TPU (Polyurethane)
OG400008300271F 400 376 8.1 8.1 -35 110 TPU (Polyurethane)
OG490008300271F 490 466 8.1 8.1 -35 110 TPU (Polyurethane)
OG540008300271F 540 516 8.1 8.1 -35 110 TPU (Polyurethane)
OG610008300271F 610 586 8.1 8.1 -35 110 TPU (Polyurethane)
OG080003300272D 80 64.9 6.3 6.3 -25 200 PTFE (Polytetrafluoroethylene)
OG743005200272F 743 719 8.1 8.1 -25 200 PTFE (Polytetrafluoroethylene)
OG025005200271B 25 17.7 3.2 3.2 -35 110 Polytetrafluoroethylene (PTFE, mPTFE, TFM)
OG055005200271C 55 44.3 4.2 4.2 -35 110 Polytetrafluoroethylene (PTFE, mPTFE, TFM)
OG125005200271D 125 109.9 6.3 6.3 -35 110 Polytetrafluoroethylene (PTFE, mPTFE, TFM)
OG100005200272D 100 84.9 6.3 6.3 -25 200 PTFE (Polytetrafluoroethylene)
OG038005200271B 38.45 35.05 2.9 2.9 -35 110 PTFE (Polytetrafluoroethylene)

687541
687424