Pneumatic Manual Valve - Limit Switches | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.

Pneumatic Manual Valve - Limit Switches

Pneumatic Manual Valve - Limit Switches

Pneumatic Limit Switches are compact manual mechanical 3 way valves. Mechanical operators include both metal and plastic rollers and plungers, as well as whisker valves. Valves are either normally closed or normally open.

Caractéristiques techniques

  • Température de service maximale : 122 °F, 50 °C
  • Température de service minimale : 32 °F, 0 °C
  • Pression de service maximale : 115 psig, 8 bar
  • Type de vanne : 3 Way
  • Nombre de positions : 2
  • Nombre d'orifices : 3
  • Type de commande : Manual Operated
  • Fonction override : Roller, Plunger,Wisker
  • Type de montage : Inline
  • Taille de l'orifice : 5/32" OD Tube, 10-32 UNF
  • Type d'orifice : 5/32" Instant for Semi-Rigid Nylon or Polyurethane Tube
  • Débit minimal : 0.07 Cv
  • Débit maximal : 0.28 Cv
  • Pression nominale : 40 to 115 psig, 3 to 8 bar
  • Pression de service minimale : 3 psig
  • Température de service : 0 to +50 °C, +32 to +122 °F
  • FluideMédia : Air
  • Lubrifiant : Non Lube
  • Matériau du corps : Zinc Alloy
  • Matériau du joint : Nitrile
Safety Warning

Description complète du produit

Pneumatic Limit Switches are compact, manual mechanical 3 way valves that can be mounted near cylinder movement to provide a pneumatic response once the mechanical operator is tripped. Mechanical operators include both metal and plastic rollers and plungers as well as whisker valves. Valves are either normally closed or normally open.  

Markets
• General Industrial
• Automotive
• Factory Automation

Features/Benefits
• Compact Design

Applications
• General Industrial
• Conveyance
• Packaging
• Assembly

Documents annexes

×
Produits

687541
687577