Pneumatic Manual Valve - PL Series | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Pneumatic Manual Valve - PL Series

Pneumatic Manual Valve - PL Series

The PL Series is an inline rotary manual valve with a robust knob manual operator that can be orientated to any 4 positions. Low shift forces. 3 position all ports blocked version. Pressure: 0 to 150 PSIG. Port sizes : 1/4 to 1/2.

Caractéristiques techniques

  • Pour le type de fluide : Air
  • Température de service maximale : 200 °F, 93 °C
  • Température de service minimale : 18 °F, -8 °C
  • Pression de service maximale : 150.0 psi, 1035 kPa
  • Fonction : 4-way, Manual operated
  • Type de vanne : 4 Way
  • Nombre de positions : 3
  • Nombre d'orifices : 4
  • Type de commande : Manual Operated
  • Fonction override : Rotary Handle
  • Type de montage : Inline
  • Taille de l'orifice : 1/4", 3/8", 1/2"
  • Type d'orifice : NPT
  • Débit minimal : 2.5 Cv
  • Débit maximal : 6.2 Cv
  • Pression nominale : 0 to 150 psig, 0 to 10 bar
  • Pression de service minimale : 0 psig
  • Température de service : -8 to +93 °C, +18 to +200 °F
  • FluideMédia : Air
  • Lubrifiant : Non Lube
  • Matériau du corps : Bronze disc, Cast Iron Surface
  • Matériau du joint : Body Gasket Nitrile
Safety Warning

Description complète du produit

The PL Series is a rotary disc valve with a robust knob manual operator. It is available in a 3 position all ports blocked detent version. The valve is surfaced mounted with side ports and low shift forces. It is recommended for stationary air cylinders and uses as a  throttling valve for positioning air cylinders. The valve handle can be orientated to any 4 positions to suit the application parameters.

Markets
• General Industrial
• Automotive
• Factory Automation

Features/Benefits
• Robust design
• Allows handle placement to suit the application

Applications
• General Industrial
• Conveyance
• Packaging
• Assembly

Documents annexes

×

687541
687577