Distributeur pneumatique manuel - Série PVL | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Distributeur pneumatique manuel - Série PVL

Distributeur pneumatique manuel - Série PVL

La gamme PVL tailles B et C sont des distributeurs autonomes ou associables, pilote pneu ou elec à connectique classique ou intégrée. Fonctions 5/2, 5/3 et dbl 3/2. Connexion électriques: 15mm DIN C ou Sub-D25. Pilote pneumatique tube 4mm ou M5

Caractéristiques techniques

  • Température de service maximale : 140 °F, 60 °C
  • Température de service minimale : 5 °F, -15 °C
  • Pression de service maximale : 10 bar, 150 psig
  • Type de vanne : Dual 3 Way, 4 Way
  • Nombre de positions : 2, 3
  • Nombre d'orifices : 5
  • Type de commande : Solenoid Air Operated
  • Fonction override : locking - non locking - no manual override
  • Type de montage : Stand Alone, Stackable
  • Nombre d'orifices de sortie du collecteur : Multiwiring : 24
  • Taille de l'orifice : 6mm, 6.35mm & 1/8" | 8mm OD & 1/4"
  • Type d'orifice : Tube Push-In Connections, BSPP, NPT
  • Débit minimal : 0.50 to 0.72 Cv
  • Débit maximal : 0.80 to 1.12 Cv, 780 to 1100 L/min
  • Coefficient de débit nominal : 490 to 710 L/min
  • Tension d'entrée : 12/24VDC to 120/240VAC
  • Raccordement électrique : 15 mm DIN C (8 mm spacing) | Multiwiring Sub-D25
  • Spécifications respectées : UL, NFC 79 300, IP65
  • Pression nominale : 30 to 150 psig, 3 to 10 bar
  • Pression de service minimale : 30, 45 psig
  • Température de service : -15 to +60 °C, +5 to +140 °F
  • FluideMédia : Inert Gases
  • Lubrifiant : Not Required
  • Consommation électrique : 15 mm solenoid : 1,2W/1,6VA | 22 mm solenoid : 6W/5,6VA
  • Matériau du corps : Glass Filled Polyamide
  • Matériau du joint : Polyurethane
Safety Warning

Description complète du produit

Le distributeur série PVL est à commande pneumatique interne, en ligne ou en empilade. Les distributeurs PVL peuvent être configurés comme encastrables ou non, à actionnement par commande pneumatique ou électrovanne. Orifices disponibles : M5, 1/8, 1/4, ou 3/8 NPT/BSPP/Tube. Les fonctions de distributeurs disponibles sont les suivantes :

   • 5/2, électrovanne simple et double / pilotage pneumatique simple et double
   • 5/3, électrovanne double, tous orifices bloqués ou échappement central
   • Double, 3/2, électrovanne double, NF/NF

Les options de raccordement électrique sont les connecteurs DIN 3 broches 15 mm non encastrables branchés directement à chaque bobine, ou l'option de câblage collectif Sub-D 25 broches. Le raccordement à pilotage pneumatique est un tube 5/32". Les distributeurs de la série PVL peuvent être configurés en ligne, en empilade ou avec câblage collectif. Avec la commande interne, la pression d'alimentation sur l'orifice n°1 est dirigée vers l'extrémité du distributeur. L'actionneur d'électrovanne peut alors laisser passer la pression, qui est ensuite appliquée au piston actionnant le tiroir.

   • Fonction(s) : 5/2, 5/3
   • Actionnement : Électrovanne à commande pneumatique
   • Type de montage : Empilade, en ligne
   • Nombre d'emplacements maxi. de l'embase associable : 16
   • Tailles d'orifice : M5, 1/8," 1/4," 3/8"
   • Type d'orifice : BSPP, NPT, tube
   • Débit mini. (Cv) : 0,6
   • Débit maxi. (Cv) : 1,2
   • Débit (Qn) l/min : 270
   • Débit (Q Max) en l/min : 1 800
   • Plage de tension : De 12 VDC à 240 VAC
   • Type(s) de raccordement d'électrovanne : DIN 3 broches 15 mm 43650C, Sub-D 25 broches
   • Certifications/Homologations : UL, NFC 79 300, IP65
   • Plage de pression (PSIG) : De 30 à 150
   • Plage de pression (bar) : De 2 à 10
   • Pression de service minimale de l'électrovanne (PSIG) : 30
   • Plage de température (C) : De -15 à 60
   • Plage de température (F) : De 5 à 140
   • Fluide : Gaz inertes
   • Lubrification : Pré-lubrifié
   • Consommation électrique : 1,2 W, 1,6 VA
   • Matériau du corps : Polyamide armé de verre
   • Matériau d'étanchéité : Polyuréthane

Documents annexes

×
Produits

687541
A87859