Vannes à purge rapide métalliques | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Forme

Matériau du corps

Diamètre nominal (DN)

Style de filetage raccordement 1

Dimension filetage raccordement 1 (métrique)

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Vannes à purge rapide métalliques

Vannes à purge rapide métalliques

La gamme complète de vannes à purge rapide métalliques est proposée en laiton nickelé, aluminium et acier inoxydable. Ces vannes augmentent la vitesse de retour du vérin en faisant passer l’échappement directement à l’atmosphère.

Caractéristiques techniques

  • Température de service maximale : 80 or 70 °C, 176 °F
  • Application : Robotics, Textile, Conveyors, Plastics Engineering, Printing, Pneumatics, Packaging
  • Température de service minimale : -10.0 °C, -4 °F
  • Pression de service maximale : 10 barg, 145 psi, 1 MPa
  • Forme : Straight, 90°
  • Quantité par boîte : 1, 10, 5
  • Poids : 0,097, 0,084, 0,14, 0,236, 0,801, 0,674, 0,148, 0,153, 0,029, 0,316, 0,449, 0,531, 0,013, 0,018, 0,048, 0,086 kg
  • FluideMédia : Air comprimé
  • Spécifications respectées : DI: 2002/95/CE (RoHS), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 97/23/CE (PED)
Safety Warning

Description complète du produit

La gamme complète de vannes à purge rapide métalliques est proposée en laiton nickelé, aluminium et acier inoxydable. Ces vannes augmentent la vitesse de retour du vérin en faisant passer l’échappement directement à l’atmosphère.


Caractéristiques/Avantages :

- Gain de temps & compacité

• Réduction des temps de cycle : vitesse de retour augmentée
• Dimensions optimisées pour un encombrement mimimum
• Silencieux d’échappement intégré sur certains modèles
• Excellente capacité d’échappement
• Robustesse

- Laiton nickelé ou acier inoxydable

• Idéal pour les applications en environnement contraignant
• Orientation au choix
• Modularité de l’implantation et du choix du silencieux
• Conçu sans zones de rétention pour optimiser les lavages fréquents (acier inoxydable)

- Aluminium

• Protection des personnes grâce au faible niveau sonore
• Robustesse et légèreté
• Intégration du silencieux pour plus de compacité


Marchés :

• Robotique
• Convoyeurs
• Textile
• Plasturgie
• Imprimerie
• Air comprimé
• Conditionnement


Applications:

• Augmentation vitesse de retour du vérin pneumatique


Technologies:

• Raccord à fonction
• Vanne à purge rapide
• Systèmes pneumatiques


Charactéristiques techniques :

• Fluides : Air comprimé
• Materiaux : Elastomère polyuréthane, polyuréthane, laiton nickelé, aluminium anodisé, acier inoxydable
• Pression : 7970 : 0,7 à 10 bar // 7971 et 7899 : 2 à 10 bar
• Température d'utilisation : 7970 : -20°C à +70°C // 7971 : -10°C à +70°C // 7899 : Filetages G1/8 et G1/4 : -10°C à +120°C - Filetages G3/8 à G1 : -20°C à +180°C


Règlementations :

• DI : 2002/95/CE (RoHS)
• RG : 1907/2006 (REACH)
• DI : 97/23/CE (PED)


Types produit :

• Vanne à purge rapide équerre femelle BSPP et métrique
• Vanne à purge rapide droite mâle BSPT/femelle BSPP
• Vanne à purge rapide droite femelle BSPP

Documents annexes

×
Produits Forme Matériau du corps Diamètre nominal (DN) Style de filetage raccordement 1 Dimension filetage raccordement 1 (métrique)
7899 00 10 Vanne à purge rapide femelle ACIER INOXYDABLE 316L 7 BSPP G1/8
7899 00 13 Vanne à purge rapide femelle ACIER INOXYDABLE 316L 7 BSPP G1/4
7899 00 17 Vanne à purge rapide femelle ACIER INOXYDABLE 316L 9 BSPP G3/8
7899 00 21 Vanne à purge rapide femelle ACIER INOXYDABLE 316L 12 BSPP G1/2
7899 00 27 Vanne à purge rapide femelle ACIER INOXYDABLE 316L 18 BSPP G3/4
7899 00 34 Vanne à purge rapide femelle ACIER INOXYDABLE 316L 18 BSPP G1
7970 10 10 Vanne à purge rapide équerre femelle LAITON NICKELE na BSPP G1/8
7970 13 13 Vanne à purge rapide équerre femelle LAITON NICKELE na BSPP G1/4
7970 17 17 Vanne à purge rapide équerre femelle LAITON NICKELE na BSPP G3/8
7970 19 19 Vanne à purge rapide équerre femelle LAITON NICKELE na Métrique M5x0,8
7970 21 21 Vanne à purge rapide équerre femelle LAITON NICKELE na BSPP G1/2
7970 27 27 Vanne à purge rapide équerre femelle LAITON NICKELE na BSPP G3/4
7970 34 34 Vanne à purge rapide équerre femelle LAITON NICKELE na BSPP G1
7971 10 10 Vanne à purge rapide droite femelle ALUMINIUM TRAITE na BSPP G1/8
7971 13 13 Vanne à purge rapide droite femelle ALUMINIUM TRAITE na BSPP G1/4
7971 17 17 Vanne à purge rapide droite femelle ALUMINIUM TRAITE na BSPP G3/8
7971 21 21 Vanne à purge rapide droite femelle ALUMINIUM TRAITE na BSPP G1/2
7982 14 14 Vanne à purge rapide droite femelle LAITON NICKELE na NPT 1/4"
7982 22 22 Vanne à purge rapide droite femelle LAITON NICKELE na NPT 1/2"
7982 18 18 Vanne à purge rapide droite femelle LAITON NICKELE na NPT 3/8"

687541
A43098