Moteurs pneumatiques à ailettes rotatives - Gammes P1V-S/Parker Pneumatic - Europe | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Moteurs pneumatiques à ailettes rotatives - Gammes P1V-S/Parker Pneumatic - Europe

Moteurs pneumatiques à ailettes rotatives - Gammes P1V-S/Parker Pneumatic - Europe

Les moteurs pneumatiques P1V-S ATEX certifiés en acier inoxydable existent en 7 tailles avec des puissances nominales de 20 à 1 200 watts et à des régimes de 5 à 24 000 tr/min. Avec réducteurs planétaires, hélicoïdaux ou à vis sans fin.

Caractéristiques techniques

  • Pression de service : 3 to 7 bar, 42 to 99 psi
  • Série de produits : Pneumatic Rotary Actuators
  • Technologie : Pneumatics
  • Angle de rotation : n/a
  • Couple nominal : 0.15 to 3.80 Nm
  • Type de produit : Moteur à ailettes
  • Fonction : Double
  • Puissance de sortie : 20 à 1 200 W
  • Couple de marche : 0,29 à 600 (à 6 bar) Nm
  • Capacité de charge radiale : 30 à 3 500 N
  • Capacité de charge axiale : 15 à 2 330 N
  • Taille de l'orifice : M5 | M8 x 0.75 | G1/8 | G1/4 | G3/8 | G1/2 | G3/4 | G1/4o | Tube 6/4
  • Pression de service maximale : 7 (6 dans des atmosphères explosives) bar
  • Température de service : -20 to 110 °C (-20 to 40°C in explosive atmosphere), -4 to 230 °F (-4 to 104°F in explosive atmosphere)
  • Résistance à la corrosion incluse : Oui
  • Réparable : Oui
  • Spécifications respectées : ATEX
Safety Warning

Description complète du produit

Les moteurs pneumatiques en acier inoxydable de la gamme P1V-S sont disponibles dans sept tailles différentes, avec une puissance allant de 20 à 1 200 watts et des régimes allant de 5 à 24 000 tours par minute. Le moteur pneumatique et le réducteur planétaire sont intégrés dans un boîtier en acier inoxydable poli scellé par un joint torique en caoutchouc fluorocarboné. L'arbre de sortie, réalisé en acier inoxydable poli, est également isolé hermétiquement par un joint en caoutchouc fluorocarboné. Tous les composants externes sont en acier inoxydable, ce qui signifie qu'ils peuvent être utilisés dans des applications alimentaires et d'autres environnements où il existe un risque de corrosion. Le choix des matériaux reflète le fait que des produits de nettoyage agressifs sont utilisés dans des applications alimentaires. Grâce à la forme du vérin, il n'existe aucune poche susceptible d'accumuler des impuretés ou des bactéries. La gamme P1V-S est conçue pour fonctionner à des intervalles intermittents en absence de lubrification.

■ Moteurs pneumatiques en acier inoxydable P1V-S avec frein : le frein intégré est un frein à disque à ressort, libéré à une pression d'air minimale de 5 bar. Le frein est actionné en l'absence de pression. La technologie et la taille des moteurs pneumatiques à frein fixe les rendent idéaux pour les applications qui nécessitent l'arrêt rapide après coupure de l'alimentation en pression d'air du moteur. Une application type pour les moteurs de freinage est illustrée lorsque l'arbre de sortie doit être maintenu en position alors que le moteur arrête de délivrer un couple. Le frein peut gérer plus de 1 500 opérations de freinage par heure au couple de freinage maximal.

■ Moteurs de forage : disponibles avec des puissances nominales de 80, 170, 250, 400 et 600 watts, et avec plusieurs régimes différents pour l'usinage de toute une gamme de matériaux. Ils peuvent être fixés à l'aide de pinces de serrage, de mandrins et de mandrins à relâchement rapide. Nombre d'entre eux sont dotés d'accessoires permettant à l'air d'échappement de s'évacuer. REMARQUE Ces moteurs ne sont pas fabriqués à 100 % en acier inoxydable

■ Moteurs de fraisage : avec une puissance nominale de 400 watts, ils fonctionnent à un régime relativement élevé et ils sont équipés d'un mandrin pour un diamètre d'arbre de 8 mm. Ils sont équipés de roulements robustes, capables de supporter des forces de cisaillement plus élevées sur la tige. REMARQUE Ces moteurs ne sont pas fabriqués à 100 % en acier inoxydable

■ Blocs moteurs : d'une puissance nominale de 200 watts, ils sont équipés d'un mandrin convenant à un diamètre d'arbre de 8 mm et fonctionnent à un régime relativement élevé. Ils sont équipés de roulements robustes, capables de supporter des forces de cisaillement plus élevées sur la tige. REMARQUE Ces moteurs ne sont pas fabriqués à 100 % en acier inoxydable


Données techniques générales :
• Normes internationales : ATEX
• Puissance nominale : 20, 30, 80, 120, 200, 300, 600, 900 et 1 200 watts
• Montage : direct ou avec des supports de bride ou sur pieds en option.
• Position de montage : libre

Données d'exploitation et d'environnement :
• Milieu d'exploitation : air comprimé sec non lubrifié ou lubrifié par des vapeurs d'huile filtrées 40 μm
• Exploitation sans huile : ISO8573-1 classe de pureté 3.4.1 (intérieur)/ISO8573-1 classe de pureté 1.2.1 (extérieur)
• Exploitation avec huile : 1 à 2 gouttes par mètre cube, ISO8573-1 classe de pureté 3 à 5
• Huile recommandée : huile pour l'industrie alimentaire Klüber 4 UH1- 32 N
• Pression de service : 3 à 7 bar maximum (6 bar dans des atmosphères explosives)
• Température de service : température standard comprise entre -20 °C et +110 °C
• Résistance à la corrosion : haute résistance à la corrosion et aux produits chimiques.

Spécification des matériaux : Moteurs en acier inoxydable (à l'exclusion des moteurs de forage, de fraisage et les blocs moteurs)
• Carter du moteur : acier inoxydable
• Arbre : acier trempé inoxydable
• Clavette : inoxydable
• Joints externes : caoutchouc fluoré (FPM
• Carter du réducteur planétaire : acier inoxydable

Documents annexes

×
Produits

687541
A87859