Électrovanne pneumatique - H Série Micro | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Électrovanne pneumatique - H Série Micro

Électrovanne pneumatique - H Série Micro

La gamme H Micro propose des distributeurs prépilotés plugin à montage sur embase associable 4 distributeurs/embase. Fonctions 5/2, 5/3 et dbl 3/2. Les embases sont dotées de circuits intégrés pour le câblage collectif/les bus de terrain.

Caractéristiques techniques

  • Température de service maximale : 120.0 °F
  • Température de service minimale : 5.0 °F
  • Pression de service maximale : 120.0 psig
  • Type de vanne : 3 voies double, 4 voies
  • Nombre de positions : 2, 3
  • Nombre d'orifices : 5
  • Type de commande : Électrovanne à commande pneumatique
  • Fonction override : Configurable (verrouillable, non verrouillable ou condamnée)
  • Type de montage : Embase associable, orifice latéral ou inférieur
  • Nombre d'orifices de sortie du collecteur : 32
  • Taille de l'orifice : Orifices de plaque d'obturation- 3/8" | Orifices d'actionnement de l'embase associable - M7
  • Type d'orifice : Orifices de plaque d'obturation - BSPP ou NPT | Orifices d'actionnement de l'embase associable - Métrique
  • Débit minimal : 0,23 Cv
  • Débit maximal : 0,28 Cv, De 400 à 510 L/min
  • Coefficient de débit nominal : De 230 à 280 L/min
  • Tension d'entrée : 24 VDC
  • Raccordement électrique : D-sub 25 broches
  • Protocole de bus de terrain : Ethernet I/P, Devicenet, Controlnet, Profibus, Canopen, ASi, Interbus-S, Modbus/TCP, E/S Profinet
  • Spécifications respectées : EMC/CE, IP65
  • Pression nominale : De Vide à 120 psig, De -9 à 8,3 bar
  • Pression de service minimale : 40 psig
  • Température de service : De -15 à +50 °C, De +5 à +120 °F
  • FluideMédia : Gaz inertes
  • Lubrifiant : Non requis
  • Consommation électrique : 1 W
  • Matériau du corps : Polyamide armé de fibre de verre
  • Matériau du joint : Buna N
Safety Warning

Description complète du produit

Le distributeur H série Micro est une vanne sur embase unitaire à commande pneumatique interne/externe. Les distributeurs H Micro sont encastrables uniquement et sont montés sur une embase associable pouvant accueillir 4 modules distributeurs. Les fonctions de distributeurs disponibles sont les suivantes :

   • 4/2, électrovanne simple et double ;
   • 4/3, tous orifices bloqués en position centrale, électrovanne double ;  
   • Double 3/2, NF/NF, NO/NO et électrovanne double NO/NF.

Les bases embase associable permettent d'installer quatre modules distributeurs. Elles comportent des circuits imprimés pour le câblage collectif à adresse simple (pour les électrovannes simples) ou à adresse double (pour les électrovannes doubles). Les bases embase associable comportent des orifices M7 sur le côté ou la face inférieure. Des raccords de tubes de plusieurs tailles peuvent être installés sur les orifices M7. Les options de câblage collectif sont les suivantes :

   • Sub-D 25 broches ;
   • Bus de terrain Moduflex (Devicenet, Profibus DP, CANopen, Interbus-S et ASi)
   • Turck (CANopen, DeviceNet, Profibus DP, Ethernet I/P, Modbus TCP et Profinet)
   • Isysnet (Ethernet I/P, DeviceNet, ControlNet et Profibus DP)

L'embase associable de distributeur H Micro peut être converti sur place pour passer d'une alimentation à commande interne à une alimentation externe, en déplaçant le bouchon M7 placé sur la plaque de droite vers l'orifice adéquat. Avec la commande interne, la pression d'alimentation de l'orifice 1 est dirigée vers l'extrémité de la vanne. L'actionneur du solénoïde peut alors laisser passer la pression, qui est alors appliquée au piston actionnant le tiroir. Avec la commande externe, la pression interne du distributeur vient d'un orifice de pilotage externe et non de l'orifice n°1. Ces distributeurs peuvent être utilisés avec les bus de terrain Isysnet, Turcknet ou Moduflex.  

   • Fonction(s) : Double 3/2, 5/2, 5/3
   • Actionnement : Électrovanne à commande pneumatique
   • Type de montage : Embase associable
   • Nombre d'emplacements maxi. de l'embase associable : 32
   • Tailles d'orifice : Orifices de la plaque d'obturation - 3/8 BSPP ou NPT, ports de fonctionnement de l'embase associable - tailles de tubes 4, 6, 8, 10 mm - 5/32, 1/4, 3/8"
   • Débit mini. (Cv) : 0,3
   • Débit maxi. (Cv) : 0,35
   • Plage de tension : 24 VDC
   • Type(s) de raccordement d'électrovanne : D-sub 25 broches
   • Réseaux industriels compatibles : Ethernet I/P, Devicenet, Controlnet, Profibus, Canopen, ASi, Interbus-S, Modbus/TCP, Profinet
   • Certifications/Homologations : EMC/CE, IP65
   • Plage de pression (PSIG) : De Vide à 145
   • Pression de service minimale de l'électrovanne (PSIG) : 40
   • Plage de température (C) : De -15 à 49
   • Plage de température (F) : De 5 à 120
   • Fluide : Gaz inertes
   • Consommation électrique : 1 W
   • Matériau du corps : Polyamide armé de fibre de verre
   • Matériau d'étanchéité : Buna N

Documents annexes

×

687541
A87859