Polyacrylate 70 Durometer O-Ring, Engines & Transmissions (AA150-70) | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Polyacrylate 70 Durometer O-Ring, Engines & Transmissions (AA150-70)

Polyacrylate 70 Durometer O-Ring, Engines & Transmissions (AA150-70)

Parker's polyacrylate (ACM, acrylic rubber) O-rings are used almost exclusively in passenger car engine oils, transmission fluids, gear lubes, and power steering fluid.

Caractéristiques techniques

  • Options de matériaux polymères : Polyacrylate Rubber (ACM)
  • Nom de la marque : 12307, AA150, ACM-70, 70 DURO POLYACRYLATE
  • Type d'application thermique : High Temperature (260 to 400°F)
  • Température de service minimale : -5 °F
  • Température de service maximale : 350 °F
  • Duromètre : 70 Shore A
  • Pour le type de fluide : Oil
  • Secteur : Automotive
  • Spécifications respectées : None
  • Région d'origine : North America
  • Lubrifié à l'intérieur : No
  • Couleur : Black
Safety Warning

Description complète du produit

Parker's polyacrylate ACM (acrylic rubber) has good resistance to mineral oil, oxygen and ozone. Water compatibility and cold flexibility of ACM are significantly worse than with nitrile.

• Heat resistance
• Up to approximately 177°C (350°F)
• Cold flexibility
• Down to approximately -21°C (-5°F )
• Chemical resistance
• Mineral oil (engine, gear box, ATF oil)
• Ozone, weather and aging

Not compatible with:
• Glycol based brake fluid (Dot 3 and 4)
• Aromatics and chlorinated hydrocarbons
• Hot water, steam
• Acids, alkalis, amines
• This product series was formerly known as Wynn's Precision compound 12307
• Used for Engines & Transmissions

*Custom sizes and coatings/markings are available upon request. Contact Parker O-Ring Division at 859-269-2351 for design and pricing assistance.

Documents annexes

×

687541
687519