Les façades de découpe ATCA conçues en thermoplastique de blindage EMI PREMIER offrent les performances requises et permettent de réaliser des économies importantes (au moins 40 %). Les avantages de la technologie de moulage par injection thermoplastique par rapport aux versions fabriquées en métal ou en plastique plaqué sont désormais disponibles sans opérations secondaires et en dehors des services de chaîne d'approvisionnement. Les façades PREMIER intègrent des éléments tels que bossages, supports de montage et goupilles de positionnement, ce qui permet de réduire ou d'éliminer les coûts d'assemblage et de main-d'œuvre. Les façades de découpe PREMIER ATCA peuvent fournir des facteurs de forme directement utilisables, ce qui évite de coûteuses conceptions personnalisées.
Les façades de découpe PREMIER ATCA sont fabriquées à l'aide d'un procédé de moulage par injection à une seule étape qui permet d'économiser jusqu'à 50 % en poids tout en fournissant une protection EMI efficace. Chomerics utilise des conceptions et des composants compatibles ATCA pour assurer une intégration simple des systèmes.
Caractéristiques du produit :
• Efficacité du blindage conforme aux normes NEBS, FCC, Telecordia et aux normes de l'UE.
• Résistances et modules de traction et de flexion élevés, adaptés aux besoins d'insertion/extraction ; longue durée d'utilisation.
• Conformité de la façade avec les normes d'inflammabilité des télécommunications : UL 94 V-0 à 1,5 mm, 5 VA à 2,0 mm, indice d'oxygène supérieur à 28 %.
• Joint SOFT-SHIELD® 5000 EMI conforme à la norme UL 94 V-0
• L'élimination des étapes de traitement secondaire réduit le coût total de possession
• Béquets avant moulés en PCABS conforme UL 94V-0 (Cycoloy C6200)