Joints Press-in-Place (Prädifa) | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Joints Press-in-Place (Prädifa)

Joints Press-in-Place (Prädifa)

Les joints Press-in-Place (PIP) de Parker, conçus sur mesure, s'insèrent dans des modèles de gorges complexes sans devoir être étirés ou retenus. Ils résistent à une grande variété d'environnements, de fluides, de pressions et de températures.

Description complète du produit

Les joints Press-in-Place (PIP) sont particulièrement adaptés à l'étanchéité axiale statique avec des configurations de gorges complexes. Ils n'ont pas besoin d'être étirés pour s'insérer dans la gorge pendant le montage.

La conception des sections des joints PIP peut être modifiée pour s'adapter à la gorge existante. Par exemple, lorsque les joints toriques O, X ou rectangulaires ne peuvent pas être utilisés car le rapport hauteur/largeur de la gorge ne le permet pas, les joints PIP peuvent être adaptés même à des géométries de gorge très étroites et profondes ou larges et plates.

Par rapport aux joints FIP (Form-in-Place) distribués, les joints PIP présentent également des avantages majeurs. À des fins de maintenance, les joints PIP peuvent simplement être remplacés, tandis que le retrait des joints FIP endommage souvent la gorge, ce qui nécessite de retravailler le composant avant de pouvoir le réutiliser. En outre, la technologie de dépose pour les joints FIP nécessite un investissement considérable en machines et montages, qui est nettement plus élevé que les coûts encourus pour un outil pour les joints PIP. En termes de fonctionnalité technique et de propriétés des matériaux, les joints PIP offrent des performances et une robustesse nettement supérieures.

• Contours d'étanchéité sur mesure pour les gorges complexes
• Auto-retenue
• Montage simple et rapide
• Montage au plafond possible
• Risque réduit de mauvais montage
• Convient aux gorges étroites/profondes ou larges/plates
• Convient aux rayons de courbure très étroits
• Possibilité d'intégrer l'étanchéité par boulon/vis et l'étanchéité secondaire
• Combinaison de plusieurs joints dans un seul composant

Domaine d'application :
Les joints PIP conviennent à un large éventail d'applications axiales, même avec des configurations de gorges complexes. Exemples : joints de carter, joints de bride, etc.

Matériaux disponibles :
Les joints PIP peuvent être fabriqués à partir de matériaux élastomères (par exemple, AEM, BR, EPDM, NBR, HNBR, FKM, FFKM, MVQ et LSR) et d'élastomères thermoplastiques (par exemple, polyuréthanes).

Pour plus d'informations, veuillez nous contacter :
Notre équipe d'ingénierie des applications se fera un plaisir de discuter de vos besoins et de travailler avec vous pour trouver la meilleure solution pour votre profil d'application.

Documents annexes

×

687541
687424