Accessoires hydrauliques, soupape de détente | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Type de raccordement

Dimension filetage raccordement 1 (po)

Dimension filetage raccordement 2 (po)

Diamètre nominal (DN)

Matériau

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Accessoires hydrauliques, soupape de détente

Accessoires hydrauliques, soupape de détente

Soupape de détente pour applications moyenne pression jusqu'à 250 bar. Disponible en laiton/acier.

Caractéristiques techniques

  • Longueur : 60 jusqu'à 77 mm
  • Marque : TEMA
  • Type de raccordement du raccord : Male Thread, Female Thread
  • Pression de service maximale : 3620 psi, 250 bar
  • Température de service maximale : 194 °F, 90 °C
  • FluideMédia : Hydraulic Fluids
  • Type de vanne : Poppet
  • Taille hexagonale : 21 jusqu'à 38 mm
  • Diamètre extérieur : 33 mm
  • Matériau du joint : NBR, FKM, FKM
Safety Warning

Description complète du produit

La soupape de détente Parker est conçue pour les systèmes hydrauliques utilisant des coupleurs à connexion rapide en ligne. La pression du système accumulée entre le groupe hydraulique et le coupleur rend impossible une connexion mécanique. La soupape de détente peut être montée directement dans la conduite d'arrivée de sorte que tous les tuyaux ou conduites de flexibles situés en aval, au bout desquels sont installés des coupleurs à connexion rapide ou des embouts, puissent être dépressurisés.

Marchés:
- Agriculture
- Automobile
- Pétrole et gaz
- Traitement
- Production d'énergie
- Transports
- Entreprises et vie urbaine
- Défense
- Industrie
- Machines-outils
- Manutention
- Construction

Caractéristiques/Avantages:
- Clapet pour une dépressurisation simple du système hydraulique
- Assemblage dans le système existant simplifié par le filetage mâle/femelle sur le bloc

Applications:
Dépressurisation des systèmes hydrauliques, applications mobiles et industrielles
- Tracteurs
- Camions
- Chargeuses à roues
- Véhicules militaires
- Pressoirs

Documents annexes

Compliance, Certifications & Safety
Safety instructions Quick Couplings
×
Produits Type de raccordement Dimension filetage raccordement 1 (po) Dimension filetage raccordement 2 (po) Diamètre nominal (DN) Matériau
TA38 Taraudage / Filetage 3/8 3/8 10 Laiton/Acier
TA50 Taraudage / Filetage 1/2 1/2 13 Laiton/Acier
TA75 Taraudage / Filetage 3/4 3/4 20 Laiton/Acier
TA100 Taraudage / Filetage 1 1 25 Laiton/Acier
515 Filetage 1/2 na 6 Laiton/Acier
515 RV Filetage 1/2 na 6 Acier inoxydable

687541
687614