62C-6 - Inch Brass Compression Fittings | Canada

Inch Brass Compression Fittings

Référence #: 62C-6

Caractéristiques techniques

Type de raccordement 2:Compression
Taille du raccordement 2:3/8"
Configuration:Tube to Tube
Taille du raccordement 1:3/8"
Type de raccordement 1:Compression
Pression de service maximale:68.9 bar, 1000 psi, 14 bar, 200 psi
Matériau du tube:Copper, Aluminum, Thermoplastic
Matériau du corps:Brass, Forged
Matériau de l'écrou:Brass
Matériau du manchon:Brass, Acetal
Poids:na
FluideMédia:Water, air, inert and non-combustible gasses
Spécifications respectées:SAE J-512, na
Température de service maximale:250 °F, 121 °C
Température de service minimale:-65 °F, -54 °C
Quantité par boîte:na
Application:Compressors, Machine Tools, Engine, Pumps, Purification
Forme:Union

Informations sur l'article

Dessins techniques CAO + fichiers

Documents annexes

Trouver un Distributeur

Division Contact 

Milton

Parker Canada Division
160 Chisholm Drive
Milton, ON
Canada
L9T 3G9