PG-10320-050-2 - Polyflow-G Pleated Depth Filter Cartridge | All-polypropylene nominal-rated design for economical prefiltration | Canada
Accueil
/
Produits
/
Filtres, séparateurs et purificateurs
/
Éléments filtrants
/
Cartouches, capsules et éléments de filtres à liquide
/
Polyflow-G Pleated Depth Filter Cartridge | All-polypropylene nominal-rated design for economical prefiltration
/
PG-10320-050-2
Provide Feedback
Polyflow-G Pleated Depth Filter Cartridge | All-polypropylene nominal-rated design for economical prefiltration
Référence #: PG-10320-050-2
Polyflow®-G pleated depth filter was developed for a variety of general process applications from fluid clarification to general pre-filtration. Its high dirt-loading, random-fiber polypropylene depth media provides consistent particle retention.
Afficher la page de la série
Partager / Envoyer par e-mail
Imprimer
Caractéristiques techniques
Marque:
Parker
Secteur:
Microelectronics
Seuil de filtration (µm):
5
Fonction:
Clarification/Prefiltration/Polishing
FluideMédia:
Polypropylene
Construction du filtre:
Pleated Depth
Joint secondaire:
N/A
Diamètre extérieur:
2.75 inch
Matériau de l'embout:
Polypropylene
Type de noyau:
Polypropylene
Structure et matériau de renfort du flexible:
Polypropylene
Débit:
70 gal/min (gpm/psid) per 10 inch Cartridge Equivalent for 3 Micron
Matériau du joint:
S7442
Configuration de l'embout:
222 O-Ring/Flat Cap
Style:
No Insert
Longueur (po):
20
Avertissement de sécurité
Informations sur l'article
Dessins techniques CAO + fichiers
Documents annexes
Trouver un Distributeur
Où acheter
Enregistrer dans la liste de produits
Division Contact
Milton
Parker Canada Division
160 Chisholm Drive
Milton, ON
Canada
L9T 3G9